Loading
CASO DI STUDIO
Recent ActivityRecent Activity

La grande varietà di prodotti richiede un’agilità di imballaggio di livello superiore

La domanda degli utilizzatori finali di soluzioni di imballaggio multifunzionali viene soddisfatta con soluzioni digitalizzate e con l’impegno a servire il mercato con le migliori soluzioni possibili.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Linea di produzione CT Pack

Dai prodotti nudi all'imballaggio in scatola", promette lo specialista italiano CT Pack, per i clienti che sono principalmente grandi produttori nel settore della panificazione, della pasticceria e del gelato.

Ora pensate alla varietà di formati di prodotto, quantità, dimensioni e gusti, a tutti i diversi stili di imballaggio, alle promozioni di marketing, alle offerte speciali dei supermercati e alle variazioni stagionali e vi renderete conto della vasta gamma di esigenze che CT Pack deve soddisfare per i suoi importanti clienti.

Di conseguenza, per gestire questa varietà di prodotti, gli utilizzatori finali richiedono ai fornitori di macchine un'estrema flessibilità: desiderano macchine e linee in grado di adattarsi a un'ampia gamma di profili in modo rapido, semplice e con tempi di fermo minimi.

 

Funzionalità multi-formato

"CT Pack è stata fondata nel 1991 con l'obiettivo di fornire soluzioni di confezionamento primario orizzontale e di fine linea per una varietà di mercati", spiega Alberto Bonazza, direttore vendite. L'azienda unisce le capacità di aziende leader nei campi specifici dei sistemi di distribuzione e alimentazione, del confezionamento primario orizzontale e delle soluzioni flessibili di fine linea. Con un totale di 65 anni di esperienza, CT Pack rappresenta una fonte consolidata di macchine e competenze nella fornitura di soluzioni chiavi in mano per il settore alimentare.

"La forza della nostra azienda", continua, "è la sua capacità di produrre soluzioni complete chiavi in mano in grado di gestire prodotti nudi fino all'imballaggio in cartoni... e tutto ciò che sta nel mezzo. E per soddisfare le esigenze dei produttori moderni, queste soluzioni devono offrire la massima flessibilità, efficienza e affidabilità, motivo per cui ci affidiamo a fornitori di tecnologia come Rockwell Automation, che possono darci l'agilità e le capacità digitali che i nostri clienti richiedono".

 

Riduzione della plastica

Questa agilità viene richiesta sempre più spesso nei mercati e dai clienti di CT Pack, poiché molti cercano di ridurre l'uso della plastica come materiale di imballaggio primario, secondario e terziario.

"La maggior parte dei nostri clienti sta passando all'uso della pellicola di carta per i loro imballaggi", spiega Bonazza, "e dobbiamo fornire le capacità per gestire questo – non solo sulle nostre nuove macchine, ma anche retrofitando le macchine più vecchie. Ci sono molte modifiche meccaniche da apportare, ma un'infrastruttura di automazione agile è altrettanto importante per rendere questo processo più semplice e veloce, soprattutto nelle macchine già in campo".

"Per CT Pack, la sostenibilità è anche un modo di pensare per le nostre macchine", aggiunge Bonazza. "Iniziamo dalla fase di progettazione, riducendo la quantità di materiale nei nostri prodotti e il consumo energetico delle nostre apparecchiature. Infatti, siamo già certificati ISO14001, con la certificazione ISO45001 in corso e prevista per maggio 2023".

 

Connettività remota

Un altro elemento dell'offerta di flessibilità, grazie all'uso di soluzioni digitalizzate, è la connettività avanzata offerta da CT Pack. "Ora possiamo assistere tutte le nostre macchine utilizzando gli Smart Glasses", spiega Bonazza. "I nostri sistemi sono completamente connessi, quindi possiamo fornire accesso remoto, ricerca guasti e supporto. Infatti, stiamo già analizzando le informazioni relative all'efficienza, alla funzionalità e all'usura dei componenti e questo ci sta aiutando a migliorare l'OEE dei clienti, riducendo i tempi di fermo e aumentando la durata complessiva delle nostre soluzioni. Rockwell Automation è, naturalmente, un grande aiuto per rendere tutto questo una realtà, fornendo un'eccezionale varietà di pacchetti hardware e software per gestire queste importanti attività post-vendita".

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un approccio solido alla cybersicurezza. "Grazie alla sua attenzione alla sicurezza informatica con la nuova soluzione FactoryTalk® Remote Access™, ora possiamo rispettare le regole di sicurezza IT imposte dai nostri clienti e introdurre l'accesso remoto alle applicazioni dove prima non sarebbe stato possibile. Questa capacità ci permette di supportare una più ampia diffusione di clienti e applicazioni in modo rapido e deciso!

"CT Pack collabora molto da vicino con Rockwell Automation in molti aspetti delle sue attività", conclude Bonazza, "dallo sviluppo delle applicazioni e dalla comprensione delle esigenze dei clienti, alla copertura globale per i ricambi e l'assistenza, fino allo sviluppo e all'implementazione di nuovi prodotti e tecnologie. Questi non solo ci danno un vantaggio sul mercato in termini di capacità, ma guardando al futuro, utilizzeremo analytics per soluzioni di nuova generazione che ridurranno ulteriormente i tempi di fermo e aumenteranno la vita operativa delle nostre macchine. Il cliente vince in ogni fase!"

Per scoprire di più sulle nostre soluzioni intelligenti, fate clic su qui.

Pubblicato 6 aprile 2023

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande Life Sciences Software per la produzione in cloud
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left La grande varietà di prodotti richiede un'elevata agilità di confezionamento
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: