Loading
Blog | AUTOMAZIONE E CONTROLLO INDUSTRIALE
Recent ActivityRecent Activity

Sfruttare la potenza dell'I/O analogico + HART

I moduli I/O analogici + HART sono progettati per massimizzare le prestazioni del sistema integrando l'acquisizione dati HART in tempo reale con l'acquisizione e il controllo analogici standard.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
I/O HART di Spectrum Controls

Nel mondo odierno dell'automazione e del controllo dei processi, i dati sono una risorsa fondamentale. Accedere a informazioni significative dai dispositivi di campo è essenziale per ottimizzare le prestazioni del sistema e prendere decisioni informate. Una tecnologia che ha trasformato il modo in cui comunichiamo con i dispositivi intelligenti è il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer). In questo post, analizzeremo come l'I/O analogico + HART può migliorare il vostro sistema di automazione fornendo l'acquisizione dati HART in tempo reale insieme al controllo analogico standard, il tutto rimanendo economico.

Il protocollo HART: uno standard universale

HART è la tecnologia preminente per la configurazione, il monitoraggio e la manutenzione degli strumenti di campo intelligenti. Tra le opzioni disponibili per la connettività degli strumenti di campo, HART è di gran lunga la più semplice e diretta da installare e mantenere. Con milioni di nodi installati ogni anno, la scelta dei moduli I/O HART sarà sicuramente vincente.

I/O analogico + HART: ottimizzazione delle prestazioni del sistema

I moduli I/O analogico + HART sono progettati per massimizzare le prestazioni del sistema integrando perfettamente l'acquisizione dati HART in tempo reale con l'acquisizione e il controllo analogici standard. Questa potente combinazione non è solo altamente efficace ma anche economica, rendendola una scelta ideale per le applicazioni di processo in cui flessibilità ed economicità sono fondamentali.

Una delle caratteristiche principali dell'I/O analogico + HART è la capacità di fornire una diagnostica avanzata dei dispositivi. Questi moduli completano la strategia di controllo avvisando tempestivamente gli operatori in caso di malfunzionamenti dei dispositivi. Offrendo funzionalità selezionabili dall'utente come tipi di intervallo, allarmi di processo, time stamping e frequenze di filtro, l'I/O analogico + HART è flessibile e attento all'economicità. Inoltre, i dati acquisiti possono costituire la base per l'asset management.

Integrazione ottimale con il software di asset management

Una gestione efficiente dei dispositivi può iniziare con l'integrazione del software di asset management nel sistema di controllo. Per questa integrazione, avete due opzioni:

    1. Framework FDT/DTM: Se la vostra applicazione di asset management supporta il framework FDT/DTM, potete utilizzare la libreria DTM di Spectrum Controls per accedere agli strumenti intelligenti collegati ai nostri moduli I/O abilitati HART. Questi DTM sono disponibili per il download da www.spectrumcontrols.com, insieme alle istruzioni per l'installazione.

    2. Software applicativo CONNECTS: Per le applicazioni che non supportano FDT, Spectrum Controls offre il software applicativo CONNECTS. CONNECTS funge da intermediario tra l'applicazione di asset management e l'HART I/O su ControlLogix®, CompactLogix™, Flex e POINT I/O™, garantendo una comunicazione fluida grazie alla traduzione dei comandi.

Vantaggi dell'HART I/O di Spectrum Controls

L'integrazione dell'HART I/O di Spectrum Controls nel vostro sistema di automazione offre una moltitudine di vantaggi:

    1. Messa in servizio semplificata: Verificate e documentate la configurazione e la calibrazione dei dispositivi in modo efficiente, garantendo l'integrità del cablaggio e la funzionalità del loop di controllo, tutto da una posizione centralizzata.

    2. Funzionamento avanzato: Accedete a strumenti multivariabili e aumentate notevolmente la quantità di dati in tempo reale disponibili. Ad esempio, un misuratore di portata massica può misurare più parametri e l'I/O analogico + HART può acquisire tutti questi dati. Per le valvole, fornisce la posizione della valvola in tempo reale, il conteggio dei cicli e lo stato senza la necessità di cablaggi aggiuntivi.

    3. Manutenzione proattiva: Una rete integrata semplifica la pianificazione, riducendo i tempi di fermo. I backup elettronici del sistema consentono un rapido ripristino in caso di guasto e i dati storici aiutano a identificare le tendenze e a valutare l'affidabilità degli strumenti.

Caratteristiche principali dell'I/O analogico + HART

Ora, diamo un'occhiata più da vicino alle soluzioni di Spectrum Controls per due delle piattaforme I/O di Rockwell Automation®:

1734 POINT I/O™ Moduli di ingresso/uscita analogico+HART:

  • Ideale per applicazioni di processo.
  • Sfrutta la potenza degli strumenti di campo HART esistenti.
  • Fornisce dati analogici standard consentendo al contempo la comunicazione HART bidirezionale.
  • Supporto DTM e CONNECTS per l'interfaccia con il software di asset management.

1769 CompactLogix™ Moduli di ingresso/uscita analogico+HART isolati:

  • Quattro canali di ingresso/uscita analogico+HART con isolamento canale-canale.
  • Fornisce dati analogici e HART in tempo reale senza cablaggi aggiuntivi.
  • Isolamento canale-canale completo.
  • Compatibile con CompactLogix™ e MicroLogix™ 1500.

Insieme è meglio

In qualità di Technology Partner di Rockwell Automation® da 30 anni, abbiamo creato un'ampia gamma di prodotti compatibili con molti dei loro prodotti. Oltre all'I/O analogico + HART, Spectrum Controls offre soluzioni I/O su dieci piattaforme Rockwell Automation®, tra cui 15 moduli per Micro800™ e due moduli per il nuovo sistema Compact 5000™ I/O. Questi prodotti sono progettati per soddisfare diverse esigenze di automazione, offrendo flessibilità ed efficienza per rispondere a vari requisiti applicativi.

Sfruttate la potenza dell'integrazione degli strumenti HART

L'I/O analogico + HART è una vera rivoluzione nel mondo dell'automazione e del controllo di processo. Combinando in modo ottimale l'acquisizione dei dati degli strumenti in tempo reale con il controllo analogico, apre nuove possibilità per una diagnostica avanzata dei dispositivi e prestazioni efficienti del sistema. Con la vasta gamma di prodotti I/O di Spectrum Controls, avete accesso a un numero elevato di moduli per ottimizzare i vostri processi di automazione. Sfruttate la potenza dell'integrazione degli strumenti HART e portate il vostro sistema di automazione a nuovi livelli con Spectrum Controls.

Pubblicato 6 ottobre 2023

Argomenti: Controllo e automazione industriale Moduli I O

Garrett Edwards
Garrett Edwards
Director of Product Management, Spectrum Controls
Speaker coinvolgente ed energico, Garrett è entrato a far parte di Spectrum Controls nel 2017 e porta con sé una vasta esperienza nelle tecnologie di rete. Avendo trascorso la maggior parte della sua carriera come product manager, Garrett ama imparare dal cliente e risolvere problemi difficili.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Sfruttare la potenza dell'I/O analogico + HART
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: