Loading
Blog | Integrated Architecture
Recent ActivityRecent Activity

Crea sistemi più intelligenti che si adattano alla scala

Estendete la potenza del vostro progetto gestendo più controllori e dispositivi in un unico luogo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Illustrazione di cartelle collegate da linee con una persona che le indica.

I sistemi complessi richiedono un contesto dei dati

I progettisti di sistemi di automazione di oggi si trovano ad affrontare una serie vertiginosa di responsabilità che devono essere affrontate per garantire che ogni progetto abbia successo. Si prevede che forniscano sistemi facili da comprendere e manutenere per gli altri, rispettando tempi e budget. La crescente complessità dei sistemi di automazione può rendere difficile la gestione di tutti i dispositivi coinvolti. Può essere una sfida generare e aggregare dati utili da questi dispositivi e fornire un'immagine chiara di tutto ciò ai team operativi e di manutenzione.

Quando questi team risolvono i tempi di fermo non pianificati, indagano sugli aggiornamenti dell'efficienza o iniziano a conoscere un nuovo sistema, si interfacciano con dati generati principalmente dal sistema di controllo. La quantità di dati aggregati tra sistemi con più controllori e dispositivi può diventare rapidamente travolgente se non viene fornito un significato e un contesto. Con il nuovo FactoryTalk® Design Studio™, comprendere tutti questi dati è più facile che mai.

FactoryTalk® Design Studio™ rende possibile tutto questo consentendo ai progettisti di:

  • Creare modelli di sistema più logici e intuitivi
  • Programmare sistemi indipendentemente dall'hardware
  • Gestire più controllori e dispositivi in un unico posto
Software di produzione cloud
Un lavoratore sta sfruttando un software di produzione cloud per creare efficienze nell’impianto e accedere a nuove informazioni.
Software di produzione cloud

Investite nel futuro con la produzione su cloud! Esplorate i software di produzione basati su cloud di Rockwell Automation.

Per saperne di più

Modellare il sistema in base al suo scopo

Come possiamo permettere ai vostri utenti di spostare l'attenzione dai controllori a ciò che viene controllato? Tradizionalmente, i sistemi sono stati progettati per "adattarsi" ai controllori dove il codice viene eseguito. Questo approccio può essere limitante perché non fornisce alcuna informazione su come i diversi componenti del sistema si comportano e interagiscono effettivamente nel mondo reale. FactoryTalk Design Studio consente di fornire questo contesto necessario agli utenti in modo facile e intuitivo, creando un modello di sistema. 

Naturalmente, non tutti i sistemi di produzione sono costruiti allo stesso modo, quindi la creazione del modello di sistema deve essere flessibile. FactoryTalk Design Studio consente di costruire il modello come si desidera, in qualsiasi settore. I vostri dati sono meglio modellati per posizione, per funzione o per standard specifici del settore? La scelta è vostra! Con il modello in atto, avete stabilito il contesto dei vostri dati alla base del vostro sistema – il livello di controllo. Definito qui, qualsiasi software che utilizza i dati del vostro sistema di controllo può sfruttare il contesto integrato, senza bisogno di ricostruire modelli separati per storici, dashboard di analisi e così via. 

I vantaggi dell'approccio basato sul modello di sistema sono ancora maggiori. In FactoryTalk Design Studio, il contenuto logico che si crea è indipendente dall'hardware, il che significa che è possibile scrivere il codice per tutte le funzioni del sistema prima di decidere su quali controllori verrà eseguito e a quale hardware I/O sarà associato. Ciò non solo offre flessibilità nelle tempistiche del progetto, ma riduce notevolmente il rischio introdotto se i clienti riscrivono i loro requisiti hardware o hanno bisogno di sostituire un modulo all'ultimo minuto! 

Riduzione della complessità della progettazione del sistema

Essere in grado di creare il proprio sistema in base a ciò che deve fare, non in base all'hardware su cui viene eseguito, e avere la flessibilità di prendere decisioni sull'hardware e sull'esecuzione quando è più conveniente per voi – questo suona bene, ma cosa succede quando i vostri sistemi iniziano a diventare più grandi?

Non volete suddividere quei dati contestualizzati in più progetti! Ecco perché FactoryTalk Design Studio vi offre la possibilità di gestire tutti i vostri controllori e dispositivi in un unico posto. E con tutti i vostri controllori nello stesso progetto e consapevoli dei dati degli altri, sarete in grado di configurare le comunicazioni e la condivisione dei dati più facilmente.

Quando si aumenta il numero di controllori e dispositivi in un sistema, la gestione delle versioni di software e firmware può diventare un problema. FactoryTalk Design Studio è progettato per essere gestito e distribuito nel cloud, quindi non dovrete mai preoccuparvi di installare o aggiornare le versioni. Ma che dire della compatibilità con il firmware dei vostri dispositivi e i profili aggiuntivi? Anche questo è stato previsto! FactoryTalk Design Studio supporta più versioni di firmware, a partire dalle versioni 34 di ControlLogix® e CompactLogix. E non dovrete mai più scaricare un profilo aggiuntivo mancante per un dispositivo Rockwell Automation.

FactoryTalk Design Studio è stato creato da zero per consentirvi di gestire tutti i vostri controllori e dispositivi in un unico progetto di sistema di automazione e per offrirvi la flessibilità di progettare modelli di sistema logici, in modo da poter fornire sistemi facili da costruire e da mantenere. Siete curiosi di conoscere le altre caratteristiche innovative disponibili con FactoryTalk Design Studio? Scoprite come stiamo modernizzando la vostra esperienza di sviluppo e rendendo i team più produttivi che mai.

"Siamo entusiasti di sfruttare il supporto multi-controllore per aumentare la nostra velocità di commercializzazione, permettendoci di concentrarci sulla generazione del codice di progetto in un'unica istanza di un ambiente di progettazione. Questo dovrebbe ridurre le sfide organizzative nella gestione di più file .ACD durante il ciclo di vita di un progetto."

Logo di Tri Tech Automation

Jacob Becker, System Solution Architect, Tri Tech Automation

Pubblicato 13 settembre 2022

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Integrated Architecture Controllo e automazione industriale FactoryTalk DesignSuite ControlLogix

Sherry LaBonne
Sherry LaBonne
Software Product Manager, Rockwell Automation
Sherry ha trascorso la maggior parte della sua carriera come ingegnere di controllo all’interno del business Lifecycle Services di Rockwell Automation, dove ha progettato e fornito sistemi di automazione per una vasta gamma di settori industriali e applicazioni. Ora sta portando la sua esperienza pratica e la sua passione per l’automazione industriale nello sviluppo di nuove soluzioni software come membro del team di gestione dei prodotti per programmi strategici.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Crea sistemi più intelligenti che si adattano alla scala
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: