Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Produzione nell’industria alimentare su larga scala con MES

Le capacità scalabili e basate sul valore aiutano i clienti a migliorare l'efficacia della loro catena logistica, a rispettare le linee guida normative e a raggiungere una maggiore eccellenza operativa e agilità.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bottiglie di vetro marrone sulla linea di produzione di riempimento in una fabbrica di birra, fabbrica di birra trappista, catena di bottiglie

Le pressioni esterne e le sfide interne continuano ad aumentare per le aziende dell'industria alimentare e delle Consumer Packaged Goods (CPG).

Tenere il passo con le normative sanitarie e di sicurezza alimentare in continua evoluzione e sempre più rigorose può essere complicato. Normative come CFR 21 Parte 11, le modifiche all'Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) e il Food Safety Modernization Act della Food and Drug Administration (FDA) statunitense impongono requisiti sempre più stringenti sulla tenuta elettronica dei registri di qualità e tracciabilità nella produzione.

A questo si aggiungono le preferenze dei consumatori in continua evoluzione e le sfide del mercato, come la carenza di manodopera, i problemi della catena logistica, l'aumento dei costi degli ingredienti, le minacce alla sicurezza informatica e i requisiti di sostenibilità, che contribuiscono a comprimere i margini nel settore CPG.

Le aziende CPG stanno rispondendo alle aspettative dei clienti per nuovi prodotti e alle tendenze “dal produttore alla tavola” operando 24/7 a velocità e volumi elevati.

I produttori spesso si sentono limitati dall'attuale approccio tecnologico e sono alla ricerca di strategie e tecnologie per garantire la modernizzazione e affrontare le sfide aziendali e le normative in evoluzione, continuando a espandere e far crescere le loro attività sia organicamente che inorganicamente.

Gli approcci tecnologici comuni spesso non sono sufficienti

I sistemi sviluppati internamente e le tecnologie legacy possono aver funzionato in passato, ma non dispongono delle capacità moderne necessarie per stare al passo con l'ambiente dinamico di oggi. Inoltre, può essere difficile continuare a utilizzare sistemi sviluppati internamente con la crescita dell'azienda, poiché generalmente non sono progettati per gestire transazioni ad alta velocità e operazioni globali complesse. Questi sistemi possono diventare difficili da mantenere e da aggiornare, con la costante minaccia di vulnerabilità della sicurezza informatica.

Le soluzioni IoT possono rispondere all'esigenza di connettività e di informazioni in tempo reale, ma spesso mancano di funzionalità dedicate e specifiche per il settore, come modelli di ricette, genealogia, gestione degli ordini, flussi di lavoro per la qualità degli utenti e archiviazione dei dati.

Limitazioni delle soluzioni interne

  • Mancanza di visibilità end-to-end e di un'unica fonte di verità: Le soluzioni sviluppate internamente in genere non forniscono dettagli granulari sulle informazioni di esecuzione, limitando la visibilità e la tracciabilità dei complessi modelli di miscelazione degli ingredienti per la produzione continua, batch e produzione discreta nella produzione CPG.
  • Significativi requisiti di risorse interne: La creazione e la manutenzione di soluzioni ad hoc richiede competenze specialistiche di sviluppo. Possono essere difficili da scalare su nuove linee e impianti e il funzionamento di questi sistemi spesso dipende dalla conoscenza di poche persone, il che introduce un rischio in caso di turnover. Le pressioni commerciali significano che i produttori devono dare priorità ai loro investimenti e avere risorse che sviluppano e mantengono le soluzioni spesso non è in linea con il loro scopo aziendale principale.

Limitazioni delle soluzioni legacy

  • Rischio di errori: Rispetto alle soluzioni appositamente progettate, le soluzioni interne sono spesso meno strutturate e più soggette a errori che possono causare anomalie di qualità e perdita di produzione.
  • Protezione minima della sicurezza informatica: Le pratiche comuni di sicurezza informatica come test di penetrazione o modellazione delle minacce non vengono utilizzate o sono difficili da implementare per proteggere le soluzioni sviluppate internamente, esponendo a minacce continue.
  • Difficoltà a scalare le operazioni: Può essere difficile continuare a utilizzare i sistemi sviluppati internamente quando l'azienda inizia a crescere perché non sono progettati per gestire transazioni ad alta velocità o per scalare in modo modulare operazioni complesse e globali.

A causa di queste limitazioni, sono necessari sistemi aggiuntivi per garantire il giusto livello di orchestrazione e automazione. Ciò aumenta la complessità, i costi e i rischi sia per l'integrazione iniziale che per il supporto e la manutenzione continui.

Un approccio moderno e scalabile per i tempi moderni

I produttori CPG che devono espandersi sono spinti a operare in impianti altamente automatizzati e altamente disponibili per soddisfare la domanda e ottenere il massimo ritorno sugli investimenti di capitale. Ecco perché i produttori hanno bisogno di una soluzione MES moderna che possa soddisfare veramente queste esigenze. L'approccio dovrebbe basarsi su standard industriali e best practice per consentire la scalabilità, la facilità di supporto e l'integrazione con sistemi dipendenti comuni come ERP e sistemi di controllo dei processi.

Le soluzioni MES moderne sono progettate per supportare un intero spettro di esigenze aziendali, tra cui la gestione della produzione, la gestione delle operazioni di qualità, la gestione dei processi, il monitoraggio dell'inventario, con il risultato previsto di registri elettronici accurati e affidabili per ottenere qualità produttiva, tracciabilità e conformità normativa.

Gli approcci strutturati con la modellazione delle best practice delle apparecchiature e del routing supportano la scalabilità per nuove linee e impianti sia a livello di sito che di azienda. I modelli di integrazione basati su standard significano che siti e apparecchiature possono essere integrati in modo modulare e scalabile.

Il vantaggio di utilizzare una soluzione MES dedicata da un unico fornitore è che tutte queste funzionalità sarebbero collegate, supportate e sicure, fornendo una visibilità più olistica nei processi end-to-end e un approccio a rischio molto più basso su larga scala rispetto a quello che sarebbe disponibile utilizzando approcci tecnologici adattati.

Ulteriori informazioni

FactoryTalk® CPGSuite® integra le informazioni tra processi, impianti, sistemi aziendali e fornitori per migliorare l'applicazione delle norme di qualità e semplificare la conformità. Massimizza il rendimento, aumenta i margini di profitto e ha la capacità di adattarsi più rapidamente ai cambiamenti del mercato. Di conseguenza, FactoryTalk® CPGSuite® ha dimostrato di ridurre i costi di produzione fino al 18%, migliorare la qualità al primo passaggio fino al 12% e migliorare il rendimento riducendo al minimo le perdite fino al 10%.

Per saperne di più su FactoryTalk CPGSuite, visitate il nostro sito web.

Pubblicato 3 aprile 2024

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande FactoryTalk CPGSuite

Hayden Foot
Hayden Foot
Senior Product Manager, Rockwell Automation
Hayden è un Senior Manager con oltre 20 anni di esperienza nelle soluzioni software per la produzione e oltre 15 anni di esperienza nelle soluzioni MES per l’Industria alimentare e di processo. Hayden ha esperienza in sviluppo prodotto, consulenza sulle soluzioni, realizzazione di progetti e gestione del prodotto.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Produzione nell’industria alimentare su larga scala con MES
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: