Loading
Una vista laterale destra della grafica di copertina rossa e arancione del playbook OEM Advantage.
Playbook

Playbook OEM Advantage

Scoprite come i migliori OEM si stanno affermando sul mercato e le strategie fondamentali per garantire il successo della vostra azienda.
Scaricate il playbook

Principali risultati

Icona con freccia dei dati delle prestazioni
Le nuove regole

I principali OEM si stanno focalizzando sulle aree che consentono loro di prendere decisioni più rapide, investire in modo ponderato ed essere più resilienti.

Icona dello scudo con segno di spunta
L’importanza della resilienza

I leader OEM stanno rendendo operativa la resilienza in tutta l’organizzazione in risposta alla crescente instabilità.

Icona report
Cinque mosse vincenti

I dati mettono in luce cinque elementi cardine che possono aiutare gli OEM a rimanere competitivi e a identificare le strategie per migliorare la redditività.

Scaricate il playbook

Ottenete informazioni cruciali dagli OEM
di tutto il mondo

Scoprite le strategie adottate dagli OEM leader per rafforzare la resilienza, le prestazioni e la competitività a lungo termine.

81%

degli OEM afferma che le sfide stanno portando ad un’accelerazione degli investimenti in tecnologia.

63%

si aspetta che il rischio informatico persista con il trasferimento della responsabilità della sicurezza agli OEM.

35%

degli OEM globali identifica nel turnover dei dipendenti il principale ostacolo al raggiungimento degli obiettivi strategici.

77%

considera fondamentali l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning per integrare la qualità nella progettazione dei macchinari.

Scaricate il playbook

Questo playbook si basa sui risultati di un sondaggio globale condotto su 500 OEM leader in 17 Paesi. La ricerca evidenzia una chiara differenza di prestazioni tra gli OEM che si adeguano agli scenari operativi attuali e quelli che stentano a restare al passo.

Lo studio sintetizza comportamenti e decisioni per aiutare i costruttori di macchine a valutare la propria situazione e individuare le azioni utili a sostenere il successo del business negli anni a venire.

Playbook OEM Advantage

Scaricate il playbook completo

Scaricate ora il report per conoscere le strategie efficaci dei principali OEM.

Scaricate il playbook

Volete migliorare la curva delle prestazioni OEM?

I nostri esperti OEM sono a vostra disposizione per aiutarvi a rafforzare la vostra strategia tecnologica e a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

Contattateci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: