Loading

Sviluppo di macchine e apparecchiature

Migliorare il time-to-market e soddisfare le richieste dei clienti

Sviluppo di macchine e apparecchiature

Migliorate il vostro time-to-market, semplificando l'integrazione e ottimizzando i vostri progetti.


migliorare il time-to-market

Riduzione dei tempi di sviluppo grazie a modelli riutilizzabili di macchine

Venire incontro agli impegni di consegna dei clienti è fondamentale. Potete farlo riducendo le ore di programmazione e di montaggio, usando i componenti off-the-shelf, migliorando la catena logistica con la consegna just-in-time (JIT) e utilizzando modelli strutturati e riutilizzabili. Possiamo aiutarvi a:

Ottimizzando la progettazione delle macchine

  • Sfruttando gli strumenti per la selezione e la configurazione dei prodotti
  • Selezionando facilmente l'hardware e generando la distinta base
  • Recuperando il codice da utilizzare come base

Fornendo moduli di apparecchiature flessibili

  • Utilizzando una tecnologia scalabile per ridurre i tempi e i rischi di ingegnerizzazione
  • Sviluppando moduli di apparecchiature riutilizzabili con la programmazione modulare

Semplificando l'integrazione

  • Sviluppando soluzioni che utilizzano la piattaforma del sistema Integrated Architecture®, sia per il controllo, sia per le informazioni
  • Riducendo il cablaggio grazie a una sola rete

Migliorando l'efficienza della catena logistica

  • Con vendite e supporto locali
  • Con la “disponibilità” dei ricambi

Con l'integrazione semplificata e l'ottimizzazione della progettazione, è possibile sviluppare macchine che facilitano l'avviamento e la messa in servizio e si adattano perfettamente all'infrastruttura del cliente.


Risparmiate tempo nello sviluppo del sistema di controllo

Integrated Architecture Accelerator Toolkit

Strumenti e modelli di semplice utilizzo aiutano in un'ampia gamma di attività di progettazione: dalla scelta dei componenti e sviluppo degli schemi, alla scrittura del codice applicativo, all'impostazione del display dell'interfaccia operatore, all'avvio di una macchina, sino alla ricerca guasti.

Integrated Architecture Toolkit

Connected Components Accelerator Toolkit

Riducete i tempi della progettazione in modo da potervi concentrare sul rendere la vostra macchina la migliore nel mercato. Il Connected Components Accelerator Toolkit include strumenti di progettazione tecnica dell'automazione per lo sviluppo dell'applicazione di controllo. Consente ai costruttori di macchine di concentrarsi sulla proprietà intellettuale che produce caratteristiche interessanti e uniche per la macchina.

Connected Components Accelerator Toolkit

Come venire incontro alle esigenze dei clienti?

5 modi per semplificare e migliorare la costruzione di una macchina

Ci sono cinque obiettivi aziendali che i vostri clienti vi chiederanno di poter raggiungere:

  • Ottenere una macchina che soddisfi gli standard globali
  • Avere un controller per ciascuna applicazione
  • Usare una sola rete, qualunque sia l'attività
  • Utilizzare un solo ambiente di programmazione
  • Avere un cablaggio ridotto

Per suggerimenti su come costruire più velocemente le macchine, scaricare la guida per le migliori pratiche per poter costruire macchine migliori. In modo più veloce.


Massimizzate la produttività dell'automazione

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment

Combina gli elementi tecnici e di progettazione in un unico schema standard e vi permette di:

  • Utilizzare un pacchetto software di progettazione e configurazione intuitivo
  • Semplificare lo sviluppo di soluzioni di controllo complesse
  • Avere maggiore accesso alle informazioni in tempo reale
  • Sviluppare applicazioni localizzate in un ambiente di ingegnerizzazione di tipo collaborativo
Ambiente Studio 5000

FactoryTalk View

Solida funzionalità in un'interfaccia operatore utilizzabile sia come soluzione stand-alone a livello della macchina sia come soluzione di visualizzazione distribuita.

FactoryTalk® View offre una visibilità ottimale su richiesta, migliorando la produttività degli utenti a tutti i livelli della vostra organizzazione.

Soluzioni FactoryTalk View

Software Connected Components Workbench

Semplificate lo sviluppo della macchina stand-alone programmando tutti i vostri prodotti con un'unica soluzione software. Offre funzioni di programmazione del controllore, configurazione dei dispositivi e integrazione con l'editor dell'interfaccia operatore che consentono di ridurre al minimo i tempi e i costi iniziali dello sviluppo delle macchine.

Esplorate il nostro software Workbench

Reti industriali

Implementazione di soluzioni per reti industriali sicure e robuste

EtherNet/IP è una rete Ethernet industriale aperta in grado di gestire applicazioni di controllo discreto, controllo di sicurezza, motion control, controllo dei processi e controllo dei convertitori. EtherNet/IP consente lo scambio di informazioni protetto, in tempo reale tra macchine, sistemi e aziende. Questa rete permette di raggiungere più facilmente gli obiettivi aziendali.

Servizi di sicurezza e di rete

Utilizzando il nostro mix di competenze in materia di automazione e infrastrutture di rete, assieme alle nostre collaborazione con i fornitori, possiamo implementare la giusta soluzione per voi. Grazie alle nostre opzioni flessibili di implementazione delle infrastrutture di rete, è possibile:

  • Soddisfare obiettivi temporali e di budget specifici
  • Realizzare un'infrastruttura di rete pronta per il futuro
  • Ridurre al minimo i tempi e i costi delle attività di manutenzione

Soluzioni per reti industriali

Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Abbiamo le competenze di settore per aiutare le aziende a progettare, implementare e supportare il loro investimento nell'automazione.

Consigliato per voi