Loading

Prodotti e soluzioni

Soluzioni di sicurezza industriale per la riduzione dei rischi

Main Image

Per proteggere le persone e gli asset di un'azienda, è necessario ridurre le minacce potenziali e implementare un sistema di sicurezza olistico in grado di garantire una maggiore visibilità delle operazioni, una migliore collaborazione tra le persone e livelli di efficienza più elevati. Rockwell Automation consente di realizzare la Connected Enterprise con un portafoglio completo di prodotti e soluzioni per la sicurezza industriale.


CIP Security

Implementare misure di sicurezza informatica in modo più rapido ed efficiente

CIP Security™ è un'estensione del protocollo ODVA Common Industrial Protocol (CIP™) per reti EtherNet/IP™. I dispositivi che supportano il protocollo CIP Security possono svolgere un ruolo di primo piano in una strategia di tipo defense-in-depth poiché consentono di fortificare l'ultimo livello del sistema di controllo:

  • Contribuendo alla protezione dei dispositivi con connessione EtherNet/IP da comunicazioni dannose grazie alla capacità di offrire autenticità dei dati, integrità e riservatezza.
  • Usando i protocolli di crittografia TLS (Transport Layer Security) e DTLS (Datagram Transport Layer Security) per garantire il trasporto sicuro del traffico EtherNet/IP
  • Utilizzando la modalità HMAC (keyed-Hashed Message Authentication Code) per assicurare integrità dei dati e autenticità dei messaggi
  • Utilizzando i certificati digitali X.509v3 per garantire ai dispositivi identità crittograficamente sicure

Infrastruttura di rete sicura

Controllare gli accessi alla rete e rilevare accessi e attività non autorizzati

Un sistema di sicurezza resiliente per reti industriali è essenziale per assicurare l'accesso alle sole persone autorizzate e la protezione dei dati da manipolazioni o furti. Le nostre soluzioni di sicurezza per reti, convalidate e basate sullo standard Ethernet/IP™, consentono un'integrazione unificata tra impianto e azienda. Possiamo inoltre ottimizzare le reti per le applicazioni industriali e l'utilizzo di tecnologie di abilitazione tra cui mobilità, analisi dei dati e cloud.

  • Protezione perimetrale e autorizzazione della connettività IT con la zona demilitarizzata industriale
  • Abilitazione della connettività remota di persone, processi e informazioni con monitoraggio di accessi remoti e del sistema
  • Unificazione dei controlli di sicurezza a livello di azienda e di impianto mediante switch gestiti e firewall industriali di Stratix®, come il dispositivo di sicurezza Stratix 5950
  • Riduzione dei rischi associati all'implementazione mediante strutture di rete verificate e convalidate di Cisco e Rockwell Automation

Ulteriori informazioni sul nostro Stratix 5950 Security Appliance
Consulta le guide alla progettazione e i white paper su reti e sicurezza


Controllo degli accessi e gestione di politiche

Controllare a chi, a cosa, dove e quando consentire l'accesso

È necessario impedire le violazioni di accesso da parte di utenti non autorizzati e ridurre al minimo il rischio potenziale di minacce da risorse interne. Potete controllare gli accessi e implementare politiche per determinare a chi, a cosa, dove e quando consentire l'accesso alle nostre applicazioni e alle apparecchiature dei sistemi di controllo.

  • Gestione centralizzata delle autenticazioni e delle autorizzazioni utente con FactoryTalk® Security
  • Integrazione della gestione degli account utente con Active Directory
  • Utilizzo di soluzioni modulari per flussi di lavoro flessibili con ambienti non connessi, accessi utente guest, privilege escalation temporanea e altre condizioni
  • Consolidamento della sicurezza delle applicazioni mediante un utilizzo limitato di tag con funzionalità di controllo degli accessi ai dati

Protezione dei contenuti

Proteggere le attività di visualizzazione, modifica e utilizzo dei contenuti delle applicazioni

Le attrezzature di automazione, come i controllori, possono contenere informazioni riservate. Rockwell Automation dispone di soluzioni che consentono di creare un ambiente comune e sicuro per i vostri sistemi industriali con cui proteggere la proprietà intellettuale senza perdita di produttività e qualità.

  • Limitazione dell'accesso al personale autorizzato per specifiche routine e istruzioni aggiuntive con protezione del sorgente tramite licenza nell'ambiente di progettazione integrato Studio 5000®
  • Prevenzione di un uso eccessivo di funzionalità o codice con restrizioni mediante protezione del sorgente

Rilevamento delle manomissioni

Rilevare e gestire attività e modifiche non autorizzate nel sistema

Rockwell Automation offre soluzioni che consentono di proteggere l'integrità delle operazioni con soluzioni per rilevare, registrare e gestire minacce potenziali nel sistema di controllo.

  • Registrazione e tracciatura centralizzate delle azioni degli utenti nel sistema mediante FactoryTalk® AssetCentre
  • Pianificazione dei backup delle configurazioni degli asset operativi e di file e cartelle elettronici
  • Rilevamento automatico di modifiche alle configurazioni degli asset e al contenuto protetto
  • Gestione degli incidenti con disaster recovery
  • Creazione e aggiornamento periodico di un inventario di tutti i dispositivi nell'impianto
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali vi aiutano a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.