Loading

Sicurezza delle macchine

Il leader globale nei sistemi di sicurezza automatizzati

Sicurezza delle macchine

La sicurezza delle macchine può migliorare realmente le prestazioni aziendali e la produttività. Le aziende che adottano un approccio olistico alla sicurezza delle macchine ottengono un'efficienza globale delle apparecchiature nettamente superiore. Queste aziende hanno minori tempi di fermo imprevisti e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie. Scoprite come.


Ottimizzazione di sicurezza e produttività

Tecnologie e misure alternative in grado di aumentare la produttività

Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. Scoprite come le tecnologie di sicurezza contemporanee aiutano a proteggere i lavoratori e a semplificare la programmazione e l'avviamento. Queste tecnologie consentono di ridurre i tempi di fermo non programmati e il tempo medio di ripristino (MTTR), aiutando al contempo a ottimizzare le procedure di lockout e tagout.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza e sulla produttività

Riduzione dei tempi di sviluppo e miglioramento della conformità

Con la metodologia Safety Lifecycle delineata negli standard di sicurezza e con i nostri strumenti, è possibile ridurre drasticamente i tempi di sviluppo di un sistema di sicurezza e migliorarne la conformità.

Scoprite una gamma di strumenti in grado di:

  • Semplificare il processo di sviluppo
  • Determinare il ritorno sull'investimento
  • Valutare e progettare sistemi e funzioni di sicurezza
  • Selezionare dispositivi di sicurezza idonei
  • Garantire il rispetto degli standard globali sulla sicurezza

Guida ai principi di sicurezza delle macchine

Vengono fornite indicazioni sui principi di sicurezza delle macchine, le relative norme applicabili e i metodi di implementazione della sicurezza. Il documento Machine Safebook include maggiori informazioni sulla norma ISO 13849-1 e fornisce esempi applicativi con calcoli dei livelli prestazionali. Scoprite com'è possibile ottenere tempi di fermo imprevisti inferiori e meno della metà degli infortuni rispetto alle aziende con prestazioni medie.


Legislazione e standard sulla sicurezza delle macchine

La legislazione sulla sicurezza è di fondamentale importanza per contribuire a prevenire incidenti, infortuni e malattie sul posto di lavoro. Questa legislazione definisce le possibili conseguenze in caso di violazione degli standard. Le normative definiscono inoltre le responsabilità di datori di lavoro, dipendenti e supervisori per garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti che operano sul posto di lavoro.


Massima sicurezza

Riduzione dei rischi e aumento della produttività

Gli sviluppi nelle tecnologie e negli standard di sicurezza globali hanno reso la sicurezza delle attività produttive un potente strumento per ottimizzare la produzione. L'implementazione di tecnologie e standard di sicurezza industriale può aiutare a migliorare la gestione dei rischi e a ridurre gli incidenti. Tutto ciò offre anche ulteriori miglioramenti nella produttività e nell'efficienza delle attività, nonché nella motivazione di dipendenti e clienti.

Ulteriori informazioni sul nostro programma per integratori di sistemi di sicurezza
Siete pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Abbiamo le competenze di settore per aiutare le aziende a progettare, implementare e supportare il loro investimento nell'automazione.