Il protocollo CIP Security™ è un protocollo di comunicazione sicuro e open-standard sviluppato da ODVA per le comunicazioni EtherNet/IP™, e costituisce l’ultimo livello di difesa per la protezione contro gli attacchi ai sistemi di comunicazione.
Il protocollo CIP Security™ può svolgere un ruolo di primo piano in una strategia defense-in-depth perché consente di rafforzare la sicurezza dei sistemi di controllo e assicurare autenticità, integrità e riservatezza dei dati grazie a:
- protocolli di crittografia TLS (Transport Layer Security) e DTLS (Datagram Transport Layer Security) per la trasmissione sicura del traffico EtherNet/IP
- codice HMAC (Keyed-Hashed Message Authentication Code) che assicura integrità dei dati e autenticità dei messaggi
- certificati digitali X.509v3 per garantire ai dispositivi identità crittograficamente sicure