Loading
Auto rossa su strada al tramonto
Segnala

Resilienza operativa nell’era della connettività

Scoprite perché la sola tecnologia di cybersecurity OT potrebbe non essere sufficiente per costruire operazioni resilienti.
Scaricate il report

Anteprima delle analisi

icona intelligenza artificiale
La connettività aumenta il rischio operativo

L'adozione dell'IA, la convergenza IT/OT e le operazioni sempre più connesse creano nuove opportunità di efficienza, ma introducono anche maggiore complessità, dipendenze ed esposizione potenziale.

Grafico a linee delle metriche
La fiducia supera la preparazione

Le organizzazioni stanno investendo nelle tecnologie di cybersecurity OT e si sentono preparate, ma gli investimenti tecnologici da soli non si traducono in prontezza operativa.

blocco dello scudo
La resilienza richiede un miglioramento continuo

Visibilità, governance e definizione delle priorità creano la base, ma le operazioni resilienti dipendono dall’adattamento continuo dei programmi di cybersecurity OT man mano che le esigenze operative e i rischi evolvono.

Scaricate il report

Operazioni resilienti

Guardate cosa rivelano le nuove ricerche sul divario tra investimenti in tecnologie di cybersecurity, fiducia e prontezza operativa

Il 90%

delle organizzazioni industriali è convinto di poter prevenire o contenere un incidente di sicurezza informatica

Il

46%

ha subito un incidente di sicurezza informatica nell’ultimo anno

62%

hanno già investito in una piattaforma di cybersecurity

Scaricate il report

Una sicurezza OT resiliente richiede più di semplici strumenti e soluzioni puntuali. Richiede un approccio proattivo end-to-end, allineato a framework e standard riconosciuti a livello globale come NIST, NIS2 e IEC 62443. Questo offre alle organizzazioni una roadmap strutturata per migliorare la maturità della sicurezza e soddisfare i requisiti normativi.

Resilienza operativa nell’era della connettività

Scaricate il report

Scaricate il report e scoprite come trasformare gli investimenti in cybersecurity OT in resilienza operativa

Scaricate il report

Siete pronti a trasformare i vostri investimenti in resilienza operativa?

Scoprite cosa serve per costruire un programma di cybersecurity OT proattivo e basato sul rischio, progettato per operazioni resilienti.

Contattateci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Cybersecurity OT industriale – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Resilienza operativa nell’era della connettività
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose