Loading
Supervisore donna che guarda un tablet in un'enorme azienda manifatturiera. Lavoratore industriale specializzato che analizza il progetto di un impianto moderno. Tecnico in divisa antinfortunistica verifica l’andamento operativo tramite tablet presso lo stabilimento.
White paper

Dal caos al controllo: un piano basato sul NIST per una maggiore resilienza operativa.

Rafforzate la sicurezza OT utilizzando il Framework NIST
Scaricate il whitepaper

Sintesi dei punti chiave

rete
Rapida convergenza digitale, minacce crescenti

Le strutture industriali si basano in misura crescente su ambienti IT e OT interconnessi, dando così origine a vulnerabilità non intenzionali. La nostra guida operativa analizza in che modo i collegamenti di rete, i meccanismi d’accesso remoto e i servizi cloud possano aprire vie d’accesso a soggetti malintenzionati, con impatti sulle infrastrutture critiche a livello globale.

lucchetto
Una pratica strategia di difesa in sei fasi

Fondata sulle sei funzioni fondamentali del Framework NIST per la Cybersecurity (Identificare, Proteggere, Rilevare, Rispondere, Ripristinare e Governare), questa guida offre esempi concreti corredati da checklist pratiche. È progettata per attività operative ad alto ritmo che richiedono un approccio strutturato e al contempo flessibile.

tablet con diagnostica
Supporto di operazioni continue e riduzione dei tempi di fermo

Le interruzioni non pianificate hanno gravi conseguenze economiche, di sicurezza e di reputazione. Segmentando i sistemi in modo appropriato, implementando il monitoraggio in tempo reale e stabilendo tattiche flessibili di risposta agli incidenti, è possibile contribuire a contenere le minacce prima che generino guasti estesi o costosi arresti.

Scaricate il whitepaper

Approfondimenti da esperti professionisti
della sicurezza OT

I responsabili di impianto, i responsabili della sicurezza e gli ingegneri di processo di diversi settori hanno adottato questo modello allineato al NIST. Il loro obiettivo: rafforzare le operazioni critiche in modo da potersi concentrare sulla promozione dell'innovazione senza dover continuamente spegnere incendi nella sicurezza informatica.

56%

delle organizzazioni OT ha subito almeno un attacco ransomware o wiper negli ultimi 12 mesi.*
 

87%

di aumento dei tentativi di ransomware mirati alle reti industriali, aumentando la necessità di difese incentrate sui sistemi ICS.*

46%

degli incidenti OT segnalati ha causato qualche forma di fermo operativo.*
 

24/7

di monitoraggio e rilevamento automatizzato delle minacce possono aiutare a contenere le violazioni rapidamente e ridurre i tempi di risposta.*

*Le statistiche sono fornite solo a scopo informativo. Fonti disponibili su richiesta.

Scaricate il whitepaper

Creazione di una visione comune della sicurezza

Un approccio sistematico basato sul Framework NIST contribuisce a unificare direzione, area tecnica e area operativa su obiettivi di sicurezza comuni. Affrontando ciascuna delle sei funzioni principali, è possibile ridurre le probabilità di gravi interruzioni e mantenere tutti allineati sulla gestione proattiva dei rischi.

Dal caos al controllo: un piano basato sul NIST per una maggiore resilienza operativa

Rafforzate le vostre operazioni con un modello resiliente

Accedete al report integrale per apprendere le strategie vincenti dei principali team del settore Scoprite come integrare i sei pilastri della sicurezza senza interrompere la produzione o perdere opportunità di crescita.

Scaricate il whitepaper

Cercate supporto per la messa in sicurezza del vostro ambiente OT?

I nostri specialisti sono in grado di offrire consulenza riguardo a valutazioni, parametri di riferimento per la compliance e strategie continuative, al fine di supportarvi nell’anticipare le minacce emergenti. L’obiettivo è garantire la massima tranquillità per la Vostra operatività futura.

Contattateci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Cybersecurity OT industriale – Rockwell Automation SecureOT
  4. Chevron LeftChevron Left Framework NIST per la cybersecurity: la transizione dal caos operativo (OT) alla gestione operativa controllata.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: