Il crescente bisogno di informazioni sulle macchine e la produzione porta alla necessità di dispositivi intelligenti di livello industriale. I dispositivi intelligenti sono parte integrante delle macchine intelligenti. Rappresentano il primo passo verso l'acquisizione dei dati operativi e permettono di prendere decisioni più consapevoli e intelligenti.
Il valore dei dispositivi intelligenti industriali
I dispositivi intelligenti sono fondamentali per lo sviluppo di macchine e attrezzature più intelligenti, sistemi connessi intelligenti e operazioni basate sui dati. Spesso sono il primo passo verso una trasformazione digitale perché forniscono dati grezzi in tempo reale. Queste preziose informazioni che possono ridurre uno dei vostri problemi più significativi, ovvero, i tempi di fermo non pianificati. Migliorate la produttività con informazioni che partendo dai dispositivi del vostro impianto sono grado di consentire una manutenzione predittiva, di individuare i problemi prestazionali e di ridurre i tempi delle riparazioni.
Sensori intelligenti
I sensori intelligenti consentono di unire dati diversi in flussi di informazioni utilizzabili, nonché di monitorare e ottimizzare gli asset da qualsiasi punto in tempo reale. La nostra linea di sensori intelligenti è la base su cui si fonda l'integrazione di sistemi di controllo e informazioni, che fornisce dati grezzi alla Connected Enterprise.
Sicurezza intelligente
I dispositivi di sicurezza intelligenti contribuiscono a proteggere persone, macchine e processi, fornendo al contempo dati grezzi alla Connected Enterprise. Questo risultato si ottiene grazie all'unione dei dati sulla sicurezza dell'impianto in flussi di informazioni utili che consentono di monitorare e ottimizzare le risorse da qualsiasi punto in tempo reale.
Controllo motori intelligente
L'efficienza dei motori è fondamentale e se un motore si guasta l'impatto può essere significativo. Con i dispositivi di controllo motori intelligenti, potete migliorare la produttività ed evitare guasti al motore grazie a un approccio integrato e basato sui dati.
Ulteriori informazioni sui nostri prodotti:
Monitoraggio intelligente
I nostri prodotti per il monitoraggio intelligente contribuiscono a mantenere la produttività e l'efficienza dell'impianto. Rilevando potenziali guasti alle macchine prima che si verifichino e monitorando il consumo energetico, potete ampliare il sistema di controllo dell'automazione con la protezione delle macchine.
Integrazione dei sistemi di controllo
Integrate i vostri dispositivi intelligenti Allen-Bradley nel sistema di controllo Logix. Quando abbinate la tecnologia di controllo motori intelligente al vostro sistema di controllo, l'accesso alle informazioni in tempo reale consente di estendere le informazioni a tutte le operazioni.