Loading
stato delle operazioni industriali, onda grafica
Rapporto

11° rapporto annuale “State of Smart Manufacturing”

Esplorate le best practice globali, verificate la vostra strategia digitale e scoprite le tendenze di investimento del 2026.
Scarica il rapporto

Ecco i punti salienti

icona con persona al computer
La trasformazione digitale è imprescindibile

La trasformazione digitale non è più una priorità strategica, ma una necessità. Le aziende leader non si limitano più ai progetti pilota. Adesso li stanno sviluppando e mettendo in atto.

Icona AI
L'intelligenza artificiale è il principale fattore trainante delle prestazioni aziendali

L'AI è ormai una realtà consolidata e produce risultati concreti, soprattutto quando implementata in modo responsabile e integrata nelle funzioni produttive.

Icona di lucchetto
Resilienza e sicurezza sono oggi dei requisiti fondamentali

Le aziende manifatturiere sono sempre più esposte ai rischi digitali, rendendo la resilienza e la sicurezza elementi essenziali di un ambiente di produzione, non semplici componenti IT aggiuntivi.

Scarica il rapporto

Scoprite i risultati delle aziende manifatturiere
di tutto il mondo

Leggete come le aziende manifatturiere leader stanno prendendo decisioni che mettono la tecnologia e il talento al  centro della loro strategia competitiva.

59%

delle aziende utilizza già sistemi di smart manufacturing

90%

afferma che la trasformazione digitale è indispensabile per rimanere competitivi

34% → 54%

delle operazioni di oggi è supportato dall’AI con una decisa crescita entro il 2030

Scarica il rapporto

“Ciò che emerge dalla ricerca di quest'anno non sono solo le sfide, ma il modo in cui i leader stanno reagendo, facendo della trasformazione digitale una priorità operativa fondamentale".

Blake Moret - CEO di Rockwell Automation

11° Rapporto annuale
“State of Smart Manufacturing”

Scarica il rapporto completo

Scaricate subito il rapporto per scoprire come le principali aziende manifatturiere ottengono risultati concreti.

Scarica il rapporto

Siete pronti a mettere in pratica queste informazioni?

Utilizzate questi dati per rafforzare la vostra strategia tecnologica, stabilire le priorità degli investimenti nel digitale e agire con maggiore rapidità. I nostri esperti sono a vostra disposizione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Funzionalità
  3. Chevron LeftChevron Left Trasformazione digitale
  4. Chevron LeftChevron Left 11° Rapporto annuale “State of Smart Manufacturing”
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: