A FactoryTalk Network Manager szoftver egyszerűbbé teszi a hálózati műveleteket és a karbantartást

Az új szoftver központosítva jeleníti meg a hálózati egységeket, és felgyorsítja az eszközök üzembe helyezését

Az üzemben dolgozó alkalmazottak számára nehéz feladat a hálózatukhoz tartozó, egyre nagyobb számú IoT eszközök felügyelete és karbantartása. A bonyolult és ismeretlen IT alkalmazások helyett mostantól használhatják a Rockwell Automation új FactoryTalk Network Manager szoftverét is. Segítségével felügyelhetik az Allen-Bradley Stratix által menedzselt switchek állapotát, elháríthatják a switch meghibásodásait és gyorsan új menedzselt switchre válthatnak egyetlen, egyszerűen használható kezelőfelület segítségével.

A nagy felbontású változatért kattintson a fenti képre.

„Az üzemben dolgozóknak nagyon megerőltető összefésülni a menedzselt switchekről és eszközökről a különböző forrásokból érkező információkat” – hívta fel a problémára a figyelmet Lorenzo Majewski, a Rockwell Automation termékmenedzsere. „A FactoryTalk Network Manager szoftverrel egy gyűjtőponton férhetnek hozzá valamennyi információhoz. Ráadásul a hálózati switchektől érkező, valós idejű riasztásokkal és eseményekkel gyorsabban és pontosabban képesek elhárítani a hibákat.”

Egy nagyobb létesítményben több száz, vagy akár több ezer eszköz is lehet, így a kezelendő információmennyiség könnyen meghaladhatja a felhasználók képességeit. A FactoryTalk Network Manager szoftver automatikusan felismeri az egységeket, a hozzájuk rendelt IP-címet és topologizálja a hálózatra csatlakoztatott eszközöket. A szoftver felhasználóbarát kezelőfelülete képes csoportosítani a berendezéseket, és információkat rendel hozzájuk az áttekintő felületen, hogy a felhasználók adott területek szerint rendezhessék az eszközöket, vagy akár egyenként is elemezhessék őket.

A szoftver felhasználói sablonokat is használ, amelyekkel az új switchek gyorsabban és hatékonyabban állíthatók üzembe. Ezek a sablonok az egész szervezettel vagy akár OEM-ekkel és rendszerintegrátorokkal is megoszthatók, hogy még egyszerűbbé váljanak a hálózati telepítések, üzembe helyezések és karbantartások.

A FactoryTalk Network Manager szoftver auditálási lehetőséget is nyújtó, szerepalapú hozzáférést biztosít, amellyel nyomon követhetők a felhasználóspecifikus tevékenységek és változtatások. A szoftver több protokollt is támogat, köztük a Simple Network Management Protocolt (SNMP), a Common Industrial Protocolt (CIP), a Modbust, a BACnetet és a PROFINETet. A webalapú platformhoz való hozzáférés a vezérlőteremben található személyi számítógépen vagy az üzemben használt mobil eszközön keresztül is lehetséges.

A Rockwell Automation Integrated Architecture rendszerének részeként a FactoryTalk Network Manager szoftver zökkenőmentes integrációt biztosít a Stratix hálózati ipari switchekkel.

A Rockwell Automation bemutatása

A Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) a világ legnagyobb ipari automatizálási és információtechnológiai vállalata, amelynek küldetése, hogy növelje ügyfelei produktivitását, és fenntarthatóbbá tegye a világot. A wisconsini Milwaukee városában székelő Rockwell Automation körülbelül 22 000 személyt foglalkoztat, és több mint 80 országban áll ügyfelei rendelkezésére.

Médiakapcsolat

Johanna Butjar
Iva Chadikovska

Kapcsolat

Rockwell Automation és partnereink kivételes tudást nyújtanak az automatizálási beruházása tervezéséhez, megvalósításához és támogatásához.