Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK

Système de commande de moteur linéaire modulaire et évolutif permettant d'augmenter la flexibilité

Révolutionnant le concept et la construction de la commande de mouvement industrielle basée sur une glissière pour l'emballage et la manipulation de matériaux, iTRAK® associe les mouvements linéaires et rotatifs. Il en résulte une solution d'entraînement totalement intégrée et flexible qui vous permet de tirer le meilleur parti de vos machines.

Le système d'entraînement révolutionne la commande de mouvement

Nous avons développé la solution de mouvement la plus innovante du marché à l'heure actuelle : le système d'entraînement intelligent iTRAK. Il s'agit d'un système de commande de moteur linéaire modulaire et évolutif. Il permet de commander de façon autonome plusieurs moteurs d'entraînement sur des trajets droits ou curvilinéaires. Finis les chaînes à entraînement rotatif, courroies et engrenages utilisés par le passé. iTRAK remplace ce matériel par des profils logiciels simples et efficaces qui redéfinissent la vitesse et la flexibilité de l'automatisation.

Avantages :

  • Augmentation des taux de production d'au moins 50 %
  • Diminution des temps d'arrêt lors des changements de production
  • Réduction de la taille des machines
  • Cycles de production plus courts mais néanmoins rentables
  • Entretien périodique plus espacé

Présentation d'iTRAK, le système d'entraînement intelligent

iTRAK est un système de commande de mouvement modulaire et évolutif qui permet de commander de façon autonome plusieurs moteurs d'entraînement propulsés magnétiquement sur une glissière.

Modernisation de la conception des machines

Le système d'entraînement intelligent iTRAK offre l'occasion de révolutionner la conception des machines et cela fait des décennies que nous n'avions pas assisté à un tel bouleversement. Regardez à quel point la conception des machines a évolué, des arbres de transmission mécaniques aux arbres de transmission électroniques, sans oublier la technologie des moteurs d'entraînement indépendants. Cette vidéo montre comment le mélange de mouvements continus et intermittents, la commande de mouvement par entraînement direct et la commande d'asservissement hautes performances peuvent s'associer pour augmenter le flux de production, réduire les délais de changement de production et diminuer la taille globale des machines.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.