Les systèmes de traitement dynamiques peuvent impliquer de longs temps d'attente, des décalages de traitement ou des réponses dynamiques contraires. Ces éléments sont difficiles à gérer avec des commandes PID standard. La commande prédictive du modèle (MPC) PlantPAx® est conçue pour être exécutée sur le matériel Logix standard et contrôler les problèmes de commande les plus complexes. Elle est facile à comprendre et à configurer, et s'intègre facilement aux autres composants de votre système de commande de procédé.

Obtention d'une rentabilité maximale

Coordination des interactions multivariables

La commande prédictive du modèle vous permet de résoudre de délicats problèmes de commandes avancées grâce à certains outils de pointe existants parmi les plus simples à utiliser. La commande prédictive du modèle PlantPAx est dérivée du produit de commande prédictive du modèle sur serveur Pavilion8®. Cette solution a prouvé son efficacité sur des centaines de problèmes de commandes parmi les plus complexes. La commande prédictive du modèle Pavilion8 est l'un des outils les plus puissants au monde. La commande prédictive du modèle PlantPAx MPC est un algorithme dérivé optimisé pour l'exécution dans l'environnement Logix et conçu pour une facilité d'utilisation maximale.

Commande prédictive du modèle dans votre châssis Logix

Caractéristiques

  • Exécution de cinq applications MPC indépendantes au maximum sur un module MPC
  • Développement et mise en œuvre de MPC sur 10 variables CV, 10 variables VP et 10 variables DV max.
  • Mise en œuvre d'une solution MPC totalement fonctionnelle

Avantages

  • Réduction des variations de qualité des produits jusqu'à 75 %
  • Réduction de la consommation d'énergie spécifique jusqu'à 20 %
  • Augmentation du flux de production jusqu'à 25 %
  • Augmentation du rendement des procédés

Les entreprises de fabrication les plus performantes utilisent la commande prédictive du modèle.

Applications propres au secteur industriel

La commande prédictive de modèle PlantPAx fournit une solution pour le traitement de l'eau

Pour maintenir un approvisionnement en eau abordable, EnWin Utilities utilise son modèle d'amélioration continue afin d'optimiser les opérations en adaptant le procédé et en élaborant des projets d'investissement. Notre solution de commande prédictive de modèle a permis de surveiller et de contrôler les stations de pompage d'après un certain nombre de facteurs. Le résultat final a permis à EnWin de réduire de 21 % le nombre de pannes à l'échelle du système de distribution d'eau, grâce à la mise en place de la commande prédictive de modèle.

En savoir plus sur nos solutions industrielles

Nous avons été très heureux de collaborer avec Rockwell Automation sur les tests de la solution de commande prédictive par modèle embarquée.

Garry Rossi, Directeur Production de l'eau, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/fr/FR_det_plantpax-mpc row-5

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.