Les fabricants subissent des pressions constantes pour réduire les coûts et la complexité, tout en mettant à profit les investissements technologiques existants. Ils doivent être capables de s'adapter rapidement à l'évolution rapide des priorités du métier et des attentes des clients. La commande prédictive du modèle Pavilion8® est notre solution permettant une réponse rapide aux demandes du marché, une réduction constante des coûts et un respect des objectifs de qualité.

Obtention d'une rentabilité maximale

Commande prédictive du modèle

La commande prédictive du modèle (MPC) Pavilion8 est une plate-forme logicielle modulaire qui est la clé de voûte de nos solutions propres au secteur industriel. Tirant le meilleur parti d'un puissant moteur de modélisation, la commande prédictive du modèle Pavilion8 comprend des modules de commande, d'analyse, de suivi, de visualisation, de stock et d'intégration, qu'elle associe dans des applications performantes.


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/fr/FR_det_pavilion8 row-2

Commande avancée

Facilité d'utilisation

  • Interface utilisateur avec navigateur
  • Assistance dans votre langue
  • Détections, notifications et alertes des événements clients
  • Vues personnelles et personnalisables
  • Présentation simple et claire des informations à partir de la mise en forme des vues des différents composants

Intégration facile

  • Architecture basée sur les services Internet à l'aide de composants et de normes technologiques courants (J2EE, SOAP, XML, SQL)
  • Intégration basée sur des normes ouvertes pour différentes sources de données à l'aide de la norme OPC et des interfaces OLE-DB et JDBC ODBC

Une solution qui s'adapte à l'évolution des besoins de l'entreprise

  • Interface utilisateur avec navigateur
  • Moteur analytique intégré pour le développement des modèles basés sur des données de traitement historiques, des équations de principes premiers, une logique de décision et des calculs arithmétiques
  • Évolutivité vers un grand nombre de sources de données, de calculs, d'utilisateurs, de vues et de rapports

Commande Pavilion8 pour les procédés complexes

Fonterra restructure son système de normalisation

Le système de normalisation Batch Milk existant présentait de nombreux défis pour Fonterra. Notre système de normalisation en ligne MPC Pavilion8 a permis à cette société de fonctionner de façon plus souple et plus performante. Cette solution a réduit la perte de protéines et de graisses tout en restant conforme aux normes codex pour un meilleur contrôle des composants de la poudre de lait.

En savoir plus sur les études de cas MPC

En savoir plus sur nos solutions industrielles

Déterminé à fournir le meilleur retour sur investissement

Méthodologie d'implication client

Évaluer

  • Proposer et planifier
  • Confirmer la valeur commerciale
  • Définir les attentes
  • Déterminer les indicateurs de référence

Livrer

  • Concevoir, développer et déployer
  • Rassemblement et validation des données
  • Développement de modèle
  • Déploiement d'application

 

Audit

  • Mise en service
  • Configuration des indicateurs de performance clé
  • Formation
  • Validation des performances

Pérennisation

  • Support
  • Transfert de connaissances
  • Indicateurs de performance
  • Assistance permanente
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/fr/FR_det_pavilion8 row-7

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.