De nouveaux produits de sécurité machines optimisent les performances des systèmes de sécurité

Les nouveaux produits de sécurité de Rockwell Automation permettent d'adapter les systèmes de sécurité et d'améliorer la productivité

Les systèmes de sécurité des machines construits avec un niveau de sécurité incorrect peuvent créer de graves problèmes dans la production. Des systèmes sous-conçus qui ne répondent pas au niveau de sécurité requis peuvent mettre les travailleurs en danger et des systèmes surdimensionnés qui utilisent plus de composants de sécurité que nécessaire, conduire à des machines inutilement complexes et coûteuses.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour demander une version Haute Résolution.

La nouvelle famille d’automates Allen-Bradley Compact GuardLogix 5380 peut désormais répondre aux exigences de sécurité SIL 2/PLd à SIL 3/PLe. Cela permet aux ingénieurs de construire des systèmes de sécurité machine au niveau de sécurité requis pour une application. Les automates sont également conçus pour répondre aux exigences de productivité, de communication et de sécurité plus élevées nécessaires pour les machines intelligentes et connectées.

Rockwell Automation présente également de nouveaux modules d’entrée/sortie de sécurité pour les familles de produits FLEX 5000 et Compact 5000 I/O. Les nouveaux modules offrent des temps de réponse de sécurité nettement améliorés, permettant aux ingénieurs de rapprocher les équipements de protection machines afin de réduire l'encombrement des machines. Les modules E/S de sécurité sont certifiés TÜV pour une utilisation dans des applications de sécurité jusqu'à SIL CL 3, PLe, Cat. 4.

"Nos automates de sécurité évolutifs peuvent aider les constructeurs de machines à éviter les coûts excessifs et la complexité des systèmes de sécurité qui sont construits à un niveau supérieur à leurs besoins ", a déclaré Brad Prosak, responsable produit chez Rockwell Automation. "Nous continuons également à intégrer davantage de composants de sécurité dans les produits pour aider les clients à protéger les personnes, les biens et l'environnement tout en améliorant la productivité.

Les variateurs PowerFlex 755 et 755T AC offrent un nouveau module optionnel de sécurité intégrée, offrant plusieurs fonctions de sécurité basées sur les normes IEC 61800-5-2. Le module surveille la vitesse, la direction et la position, et intègre les systèmes de sécurité et les systèmes de contrôle standard sur un seul réseau EtherNet/IP en utilisant un seul contrôleur. De plus, la solution de sécurité en réseau assure le contrôle des zones dans lesquelles une zone de la machine est amenée à un état sûr tandis que d'autres zones continuent à fonctionner.

Les nouveaux produits de la gamme de sécurité machines sont tous conçus pour communiquer via EtherNet/IP et sont testés par rapport aux normes de sécurité des machines pour faciliter leur conformité. Les produits seront également intégrés dans la prochaine version de l'outil logiciel Safety Automation Builder. Cet outil de configuration gratuit aide les utilisateurs à gagner du temps en les guidant tout au long du processus de développement du système de sécurité, y compris la disposition, la sélection des produits et l'analyse des niveaux de sécurité.

Rockwell Automation offre un large éventail de services d'assistance à chaque étape du cycle de vie de la sécurité machine : évaluation des risques, services de conception, aide à l'installation, validation et formation.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d'automatisation et d'information industrielles, permet à ses clients d'augmenter leur productivité et favorise le développement durable. Basée à Milwaukee, dans le Wisconsin, Rockwell Automation emploie environ 22 000 personnes au service de ses clients dans plus de 80 pays.

Contacts média

Céline Bernard
Nathalie Thifinau

Contact

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.