Constructeurs de machines : optimiser la productivité de la conception

Play Video

Cette vidéo explique comment réduire les délais et les coûts de main-d'œuvre associés à la conception. Un système de commande évolutif permet par exemple d'améliorer la flexibilité de la conception, afin que vous puissiez adapter rapidement le système de commande à un niveau supérieur, inférieur ou sur des applications, de manière à répondre à tous les besoins des clients.

Les évaluations des risques effectuées en amont permettent d'éviter les coûts liés à une nouvelle conception. Une approche du cycle de vie de la sécurité fonctionnelle permet d'identifier les fonctionnalités de commande de sécurité nécessaires, tout en gagnant du temps lors des procédés de conception ultérieurs.

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.