Livres blancs sur les réseaux industriels

Évaluation technique des technologies spécifiques aux réseaux

Nous publions constamment des livres blancs afin de fournir des informations sur les fonctionnalités réseau et de sécurité. Ces livres blancs décrivent les architectures CPwE axées sur l’industrie qui sont testées et validées dans le cadre des guides de conception susmentionnés. Les livres blancs associent souvent l’expertise de Rockwell Automation et de Cisco pour traiter avec précision de la convergence entre les réseaux industriels et d’entreprise.

Filtrer et affiner

Sécurité du réseau dans une architecture CPwE

11 Avril 2019

Ce livre blanc expose plusieurs cas d’utilisation de la sécurité réseau pour une infrastructure réseau d’automatisation et système de commande industriels (IACS) à l’échelle d’une usine.

Déploiement de pare-feu industriels

30 Décembre 2016

Découvrez comment concevoir, déployer et gérer les pare-feu industriels Stratix 5950 dans un réseau industriel à l'échelle de l'usine.

Livre blanc La mine connectée

1 Avril 2016

La connectivité transparente et le partage d'informations peuvent améliorer les performances de l'entreprise, augmenter le rendement et réduire les risques de sécurité.

Déploiement d'une architecture Ethernet résiliente

31 Décembre 2015

Considérations sur la conception et le déploiement d'une architecture réseau globale et résiliente à l'échelle de l'usine.

Migrer les réseaux IACS vers une architecture CPwE

30 Novembre 2015

Découvrez les principales exigences des applications d'automatisation industrielle pour permettre la migration dans l'infrastructure d'architecture CPwE.

Déploiement de la traduction d'adresses réseau

30 Mai 2015

Découvrez comment la traduction d'adresses réseau peut vous aider à gagner du temps en virtualisant les adresses IP.

Livre blanc sur la technologie de réseau local sans fil 802.11

14 Septembre 2014

Conseils de conception et de mise en œuvre pour respecter les exigences en matière de communication en temps réel, de fiabilité et de résilience du système de commande

Considérations sur la conception de la sécurité

29 Juin 2013

Considérations générales sur la conception et le déploiement d'une politique de sécurité industrielle globale de défense en profondeur afin de permettre la sécurisation des actifs des systèmes d'automatisation et de commande industriels en réseau.

Segmentation des zones industrielles et d'entreprise

31 Mai 2013

Recommandations pour la segmentation des réseaux d'entreprise à partir des réseaux présents dans l'usine à l'aide d'une zone industrielle démilitarisée

Recommandations pour le déploiement d'EtherNet/IP à l'échelle de l'usine

21 Octobre 2011

Avec la cybersécurité et les performances réseau en première ligne, suivez un plan permettant de garantir la meilleure conception de réseau industriel pour votre usine.

Conseils de sélection de câbles pour EtherNet/IP

30 Janvier 2009

Conçus pour aider l'utilisateur à sélectionner son câblage en fonction des conditions d'applications et d'environnement, ainsi que des exigences mécaniques.