Guides de conception pour réseaux industriels

Architectures éprouvées avec conseils pour la conception et la mise en œuvre

Rockwell Automation et Cisco ont collaboré pour développer des architectures CPwE (Converged Plantwide Ethernet). Ces architectures de référence axées sur l’industrie fournissent aux utilisateurs les bases pour déployer avec succès les toutes dernières technologies. Ces guides de conception et de mise en œuvre incluent des architectures de référence ciblées, testées, validées et documentées à l’échelle de l’usine. Reposant sur l’expertise de Rockwell Automation et de Cisco, ces documents constituent une base pour faciliter la réduction des risques et déployer avec succès les toutes dernières technologies optimisées pour les ingénieurs en technologies de l’information et de la production.

Filtrer et affiner

Déploiement d'une architecture Ethernet résiliente

5 Mars 2018

Meilleures pratiques et considérations sur la mise en œuvre pour vous aider à concevoir et déployer avec succès une architecture réseau globale et résiliente à l'échelle de l'usine.

Transmission sécurisée des données via la zone industrielle démilitarisée

15 Mai 2017

Consignes de conception et de déploiement d'une zone industrielle démilitarisée dans les architectures IACS (automatisation et système de commande industriels)

Déploiement de pare-feu dans une architecture CPwE

31 Décembre 2016

Découvrez des cas d'utilisation de conception, déploiement et gestion de pare-feu industriels dans une infrastructure réseau IACS à l'échelle de l'usine.

D'un VPN site à site à une architecture Ethernet

28 Mars 2016

Présente les concepts, les exigences, la technologie et les considérations en matière de conception concernant la connexion des actifs IACS (automatisation et système de commande industriels) distants à une architecture réseau à l'échelle de l'usine.

Migration des réseaux IACS existants

19 Janvier 2016

Présente les exigences et les solutions pour les applications spécifiques de migration d'une architecture réseau IACS (automatisation et système de commande industriels) traditionnelle vers les réseaux Ethernet et IP standard.

Déploiement d'Identity Services

28 Juin 2015

Consignes de protection des actifs IACS grâce au déploiement d'une approche de la sécurité de type « défense en profondeur », pouvant être gérée de façon centralisée, qui apporte une solution aux menaces de sécurité internes.

Déploiement de la traduction d'adresses réseau

29 Mai 2015

Consignes de déploiement de la technologie de traduction d'adresses réseau permettant de réutiliser les adresses IP, tout en permettant l'intégration des applications IACS dans l'architecture plus large.

Déploiement de la technologie de réseau local sans fil 802.11

30 Septembre 2014

Le guide de conception et de mise en œuvre CPwE-WLAN tire parti de l'architecture CPwE existante en introduisant les fonctionnalités de réseau local sans fil 802.11 et en mettant l'accent sur la connectivité des équipements.

Déploiement du protocole Resilient Ethernet Protocol

30 Juin 2014

Ce guide explore le déploiement du protocole Resilient Ethernet Protocol dans les architectures de référence CPwE en montrant les fonctions de convergence.

Conception d'une architecture Ethernet convergée à l'échelle de l'usine (CPwE)

30 Septembre 2011

Guide de conception et de mise en œuvre d'une architecture Ethernet convergée à l'échelle de l'usine (CPwE)