Le système PlantPAx® vous aide à prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Ce système vous permet de répondre plus vite aux attentes du client et à des caractéristiques évoluant rapidement. Repensez le rôle des systèmes de contrôle-commande.

Des possibilités tournées vers l'avenir

Le système de contrôle-commande moderne

Repensez vos attentes à l'égard du système de contrôle-commande. Un système classique commande un procédé. Toutes vos opérations d'automatisation peuvent être intégrées à une Connected Enterprise à l'aide d'un système PlantPAx qui en est le composant principal. Cette technologie vous permettra d'accroître la productivité, d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts de votre organisation.

Un seul système de commande pour toute l'usine

Contrôle et optimisation à l'échelle de l'usine

Le système PlantPAx utilise un ensemble commun de programmes d'automatisation pour une intégration transparente entre les zones critiques et votre usine. Ce système de contrôle-commande moderne connecte les procédés, les chaînes, l'alimentation, les informations et la commande de sécurité au sein d'une seule infrastructure à l'échelle de l'usine.

Voir nos architectures hautes performances

Avantages

  • Plates-formes communes
  • Flux d'informations transparent
  • Gestion simplifiée
  • Réduire le coût total de possession

Flexibilité accrue

Architectures évolutives et modulaires

Une gamme étendue d'options d'architecture est fournie avec le système PlantPAx afin d'augmenter la flexibilité. La même plate-forme peut être utilisée pour des chaînes simples ou de grandes architectures distribuées.

Avantages

  • Intégration facile sans réplication de données
  • Gamme étendue d'automates et d'E/S
  • Systèmes évolutifs en fonction de la demande de production
  • Capacités système flexibles y compris IHM, gestion par lots et collecte des données
  • Délai de commercialisation plus rapide

Meilleure prise de décisions

Ouverture, compatibilité avec les informations et sécurité

Le système de contrôle-commande moderne PlantPAx est basé sur des normes de communication ouvertes se servant de EtherNet/IP comme réseau fédérateur. Par conséquent, des informations en temps réel sont facilement disponibles dans toute l'entreprise pour une meilleure prise de décisions.

Sécurisation des informations

Avantages

  • Exploitation optimale de la virtualisation et de la mobilité
  • Possibilité de convergence IT/OT avec du matériel commercial prêt à l'emploi
  • Démarche systématique de défense en profondeur
  • Économie d'énergie jusqu'à 10 %
  • Équilibre entre la sécurité et la capacité d'accès aux informations

À vous de choisir

Transmission souple et réseau d'assistance

Vous pouvez choisir l'implémentation optimale et l'équipe d'assistance selon vos besoins à l'aide du système de contrôle-commande PlantPAx. Nous pouvons fournir le système et d'autres solutions de classe mondiale, ou votre intégrateur système de procédé avec lequel vous collaborez localement peut vous fournir une assistance.

Découvrir nos options de déploiement

En savoir plus sur nos services de procédés

Avantages

  • Accès à une assistance globale avec des ressources locales pour atteindre la durée de fonctionnement souhaitée
  • Implication d'équipes d'assistance choisies pour maintenir la durée de fonctionnement de l'usine
  • Mise à profit des équipes gérées de l'intégrateur ou du fournisseur pour réduire les risques en matière de livraison de projets
  • Gains financiers avec une plate-forme commune qui rationalise la formation et réduit le stock de pièces de rechange

Outils de conception et de déploiement

Des outils pour configurer et utiliser nos produits

PlantPAx Le système de contrôle-commande permet d'optimiser les avancées réalisées dans la conception et la configuration de nos plates-formes. L'outil PlantPAx System Estimator (PSE) vous permet de concevoir et de valider rapidement votre architecture selon vos exigences. L'assistant du PSE est compris dans Integrated Architecture® Builder (IAB).

Télécharger l'outil PlantPAx System Estimator

Découvrir nos outils de configuration des systèmes

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/distributed_control_systems/fr/CH_det_plantpax-dcs row-7

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.