Etudes de cas

Voir les cas d'application clients

Cas clients pour voir comment nous les aidons à réaliser des économies, augmenter la productivité, améliorer la sécurité, et réduire les temps d'arrêt.

Filtrer et affiner

Le projet protège les poissons, produit de l'énergie

Tacoma Power a construit un dispositif de capture de poissons et une centrale électrique automatisés permettant aux poissons de migrer et de générer 3,6 mégawatts d'énergie hydraulique supplémentaire.

Air Windpower développe un prototype d'éolienne

Air Windpower, une société basée en Espagne, a mis au point des éoliennes permettant d'optimiser la fiabilité et de minimiser les coûts de l'énergie produite durant leur durée de service.

La maison aux algues : Les algues productrices d'énergie

La technologie de commande à distance connecte la technologie de construction à des bioréacteurs innovants.

Une usine de biomasse permet à l'université de réduire ses émissions

Une usine de biomasse avant-gardiste permet à l'université UBC d'atteindre ses objectifs rigoureux en matière de réduction des émissions de carbone

Système de contrôle-commande Procédé Gaz

Remplacement d'un système de contrôle-commande vieillissant par un système de commande des procédés de pointe. Ripon Cogeneration améliore ses performances opérationnelles grâce au système PlantPAx.

Box Canyon Dam optimise sa centrale hydroélectrique

Box Canyon optimise sa centrale hydroélectrique et protège les environnements fragiles.