Production d'énergie éolienne

Automatiser les éoliennes et les parcs éoliens pour une production d'énergie rentable

Utilisez le système de commande des parcs éoliens d'un fournisseur unique pour capturer et convertir l'énergie éolienne de manière fiable et efficace. De l'automatisation et de la protection des éoliennes à des solutions complètes de gestion de parc éolien, nous pouvons vous aider à respecter vos objectifs opérationnels.

Solutions d'automatisation des parcs éoliens

Un grand nombre des systèmes de commande actuellement en place ont été développés par les fabricants de turbine, en vue de répondre à leurs propres besoins. Ils ne sont pas assez évolutifs, adaptables, économiques ou fiables pour faire face à la hausse de la demande mondiale. Le rythme de développement rapide des parcs éoliens nécessite que les fabricants se concentrent sur la construction de turbines plutôt que sur l'exécution de systèmes de commande. Nos solutions évolutives peuvent être exécutées aussi bien sur des projets ne comprenant qu'une turbine que sur ceux couvrant tout un parc.

Solutions de contrôle des éoliennes

Systèmes d'automatisation pour les éoliennes et les parcs éoliens

Nous proposons une large gamme de systèmes de commande d'éoliennes, qui peuvent être utilisés pour la production d'énergie éolienne sur terre ou offshore et la gestion des parcs éoliens. Nous possédons un savoir-faire international dans ce domaine et proposons des solutions d'assistance et de gestion des actifs à distance. Vos turbines et parcs peuvent ainsi fonctionner de manière fluide et rentable.

Acquisition et contrôle des données pour parc éolien

Nos solutions logicielles de visualisation et d'informations, associées à notre architecture de mise en réseau, permettent aux opérateurs de surveiller les opérations en temps réel. Nos solutions comprennent ce qui suit :

  • Solution d'acquisition et contrôle des données pour surveiller et créer des rapports sur les opérations des parcs éoliens
  • Rapports SOE pour des séquences d'alarme précises réduisant le temps de dépannage
  • Des solutions réseau, notamment les services de consulting NERC CIP, pour permettre d'évaluer, de concevoir, d'implémenter, de vérifier et de gérer l'infrastructure réseau

Commande et gestion des parcs éoliens

La gestion d'un parc éolien doit reposer sur plusieurs solutions, et non sur un seul système de commande fiable :

  • Logiciel d'acquisition et contrôle des données pour la surveillance, le contrôle, la collecte de données et les rapports pour les aérogénérateurs
  • Système de contrôle-commande
  • PlantPAx® pour la commande des processus, la commande de sécurité essentielle et la commande intelligente de moteur sur une plate-forme orientée informations
  • Système Rockwell Automation performant et technologie Cisco pour aider les parcs éoliens à suivre les normes des codes réseau

Air Windpower développe un nouveau générateur

Un système de commande d'éolienne pour une efficacité et une fiabilité élevées

L'éolienne Air Product a été créée avec un objectif clair : optimiser la fiabilité et réduire les coûts de l'énergie produite pendant sa durée de service. Les composants électriques et automatiques devaient gérer et surveiller le fonctionnement de l'éolienne avec le maximum d'efficacité et sans arrêts imprévus. Nous avons sélectionné plusieurs composants de notre gamme de commande pour aider Air Product à mettre en œuvre une solution d'automatisation complète pour l'éolienne. Ce système a offert la meilleure disponibilité avec d'excellents niveaux d'efficacité énergétique et de fiabilité.

Integrated Architecture pour la commande d'énergie éolienne

Commandes de moteur intégrées, mouvement, sécurité et visualisation

Notre système Integrated Architecture® constitue une plate-forme puissante assurant un contrôle sûr des éoliennes et des parcs éoliens. Associé aux solutions pour turbomachines et à la surveillance de l'état des actifs, notre gamme permet un fonctionnement efficace, fiable et sûr de votre équipement.

En savoir plus sur Integrated Architecture

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/fr/CH_det_wind row-7

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.