Génération de puissance de biomasse

Solutions flexibles et évolutives pour réduire le coût total de possession

Simplifiez les opérations, la conception et l'ingénierie de l'usine grâce à une plate-forme de commande des procédés qui fait appel à une technologie de pointe pour optimiser le rendement énergétique.

Opérations fiables, efficaces et sûres

Générez plus de puissance avec moins de matières premières grâce à une solution de commande flexible

L'une des clés de la réussite dans la génération de puissance de biomasse réside dans un système d'automatisation flexible qui permet une inversion de source transparente des matières premières. Nous pouvons vous aider à faire face aux défis technologiques, d'ingénierie et de conception lors de l'actualisation de l'infrastructure existante ou de la construction de nouvelles installations. Nous proposons des solutions de commande et d'information intégrées totalement testées et éprouvées sur le terrain afin de répondre aux exigences du secteur :

  • Maintien efficace de vos actifs de chantier à combustible
  • Optimisation du contrôle de la chaudière
  • Accès rapide aux bonnes informations lorsque vous en avez besoin
  • Utilisation efficace d'une plate-forme de plate-forme de commande pour l'équilibre de l'usine
  • Gestion sécurisée de votre infrastructure
  • Accès rapide à des ressources d'aide lorsque vous en avez le plus besoin

Solutions de commande à l'échelle de l'usine

Systèmes intégrés pour la flexibilité et la fiabilité

L'alimentation générée par biomasse présente des défis. Un support insuffisant en matière d'ingénierie, de conception et de technologie vous empêche de développer vos opérations actuelles ou de construire de nouveaux sites.

Nous pouvons vous aider à faire face aux défis qui se présentent à vous lorsque vous construisez de nouveaux sites ou améliorez ceux qui existent. Nous proposons une large gamme de solutions éprouvées de commande et d'information intégrées répondant aux exigences du secteur.

L'avenir de l'énergie passe par des bâtiments autonomes

Connexion de contrôles et de la technologie de fabrication à des bioréacteurs innovants

Le premier bâtiment possédant une façade de bioréacteur a été dévoilé en 2013 par Internationale Bauausstellung (IBA) à Hambourg (Allemagne). L'un des grands défis de ce projet était d'associer la technologie de culture de micro-algues à la technologie de construction moderne. Nous avons fourni les éléments de contrôle, intégré toutes les technologies disparates en un seul système et aidé à mettre en place le fonctionnement automatique tout au long de l'année.

Une usine de biomasse aide l'université à atteindre ses objectifs

Adoption de la biomasse pour réduire les gaz à effet de serre

Grâce à la plate-forme intégrée et à l'environnement de programmation unique des contrôleurs, l'opérateur sur site a moins de pièces de rechange à entretenir. Le contrôle opérationnel poussé de la plate-forme permet au système de traiter la biomasse avec la précision requise. Ce contrôle aide à respecter les objectifs de réduction des émissions de l'université.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/fr/CH_det_biomass row-5

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.