Automatisation de l'exploitation minière

Des solutions permettant d'optimiser la mine connectée

Les pressions du marché poussent les opérateurs miniers à utiliser les technologies existantes et émergentes. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle, optimisent le rendement, respectent les exigences réglementaires et préservent des environnements sûrs ou « zéro accident ». Elles tirent parti de la puissance de la connectivité pour exploiter l'énorme quantité de données qui est disponible dans les systèmes d'automatisation de l'exploitation minière. Nous pouvons vous aider à réaliser la numérisation complète de votre mine.

Des opérations efficaces, intelligentes et sûres

Transformer les données de production en informations exploitables

La volatilité et les cycles de ralentissement prolongés du marché des produits de base poussent l'industrie minière à changer ses modes de fonctionnement. Les entreprises minières peuvent mieux utiliser les données existantes pour améliorer l'excellence opérationnelle et :

  • Réduire les coûts
  • Limiter les déchets
  • Augmenter le rendement
  • Respecter un cadre réglementaire en constante évolution
  • Maintenir une politique de sécurité stricte avec pour objectif « zéro accident »

Notre équipe internationale de spécialistes du secteur peut vous aider à obtenir une conception système standardisée pour répondre à ces défis.

L'automatisation minière simplifiée

La visibilité sur les opérations permet de prendre de meilleures décisions

La solution minière 'Mining Solution' de Rockwell Automation est un système dédié qui exploite la plate-forme du système de contrôle-commande PlantPAx® pour les applications minières exigeantes. Elle dispose de modules de commande et de solutions préconfigurées standardisés pour les principales applications minières. Une approche d'ingénierie modulaire orientée sur les dispositifs facilite l'évaluation et la maintenance de la solution.

Solutions minières

Collecte, regroupement, analyse et visualisation pour garantir l'excellence opérationnelle

Nos solutions minières intègrent la commande intelligente de moteur et le système de contrôle-commande PlantPAx® pour offrir un système de contrôle des rapports et de la production conçu spécifiquement pour les opérations minières. Avantages :

  • Résultats et performances prévisibles
  • Savoir-faire dans le domaine (compresseurs, convoyeurs, flottation, ventilation, broyage)
  • Configuration simplifiée du contenu pour le contrôle, la surveillance et les rapports
  • Rentabilité (réduction des délais d'ingénierie et de la contingence des risques)

Découvrez comment nos solutions minières peuvent vous aider

Nos solutions sont utilisées dans les mines du monde entier. Elles fournissent homogénéité et fiabilité aux opérateurs et aux sociétés d'ingénierie. Ces solutions permettent de réduire les temps d'arrêt et vous aident à extraire :

  • Minerai de fer
  • Charbon
  • Cuivre, bauxite, zinc et autres métaux non ferreux
  • Métaux précieux comme l'or, le platine et l'argent
  • Minéraux comme le lithium et la potasse

Anglo Platinum augmente son intelligence de production

Les solutions minières assurent la visibilité sur les données de procédé en temps réel

Anglo Platinum, en Afrique du Sud, est le plus grand producteur de platine au monde. Filiale d'Anglo American, la société traite près de 40 % du nouveau platine extrait chaque année. Le minerai traité ne contient pas uniquement du platine. Il inclut d'autres métaux précieux du même groupe tels que le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'osmium et l'iridium. La raffinerie extrait également des métaux de base, comme le nickel, le cuivre et le zinc.

Anglo Platinum avait de plus en plus de difficultés à gérer son système d'automatisation des procédés, celui-ci étant également trop fragmenté pour piloter les procédés complexes de la raffinerie. Elle disposait déjà d'une infrastructure réseau qui utilisait notre système de commande. La société a donc choisi notre système de contrôle-commande PlantPAx pour normaliser ses systèmes de commande avec un seul fournisseur.

Résultat : les opérateurs ont accès aux rapports à chaque étape et chaque niveau du procédé. Ils peuvent suivre les recettes en temps réel et disposent d'un contrôle plus strict pendant la production.

Produits et fonctionnalités

Notre large gamme de solutions vous permet d'atteindre vos objectifs d'excellence opérationnelle

Notre gamme de produits et services s'étend des systèmes de commande simples aux systèmes d'automatisation, de commande de moteur, de sécurité des procédés et de visualisation entièrement intégrés. Grâce à des technologies innovantes, nous proposons une expérience de l'industrie minière totalement numérisée. En intégrant le Cloud et la mobilité, nos solutions vous aident à transformer vos données en informations et en actions. Vous bénéficiez d'opérations plus sûres et efficaces avec un accès distant sécurisé.

IIoT et données globales créent la mine connectée grâce à Metso

Restez compétitifs avec des opérations modernes orientées données

L’industrie minière fait face à des défis opérationnels majeurs en termes d’efficacité des actifs, de rendement, de santé, de sécurité et de compétences, et tout ceci a un impact direct sur les bénéfices. 

En combinant les capacités de notre solution IoT industrielle pour la mine connectée avec la couverture globale des centres de données Microsoft Azure, Metso peut désormais fournir des données d’exploitation vitales aux personnes qui en ont vraiment besoin, là où c’est nécessaire, quand c’est nécessaire.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.