Extraction

Fiabilité, efficacité et connectivité pour une durée de fonctionnement et une sécurité optimales

Nos systèmes d'automatisation et de commande de moteur, ainsi que notre équipe de spécialistes de l'exploitation minière, aident les OEM à livrer un équipement d'extraction efficace. Qu'il s'agisse de pelles électromécaniques, de roues à godets ou d'excavateurs avec chaîne à godets, nos solutions de variateur offrent des opérations hautes performances et permettent de réaliser des économies d'énergie. Associées à la fiabilité qui fait notre renommée, nos solutions aident à optimiser la durée de fonctionnement pour une productivité et un rendement améliorés. En tirant parti de technologies émergentes telles que l'Internet industriel des objets, et avec l'aide de partenaires comme CISCO, nous pouvons fournir des solutions pour une mine véritablement connectée.

Optimisez la production grâce à davantage de connectivité

Une mine connectée commence par l'extraction pour une excellence opérationnelle complète

Le marché international de l'exploitation minière exige des niveaux inédits d'excellence opérationnelle de la part des entreprises qui souhaitent rester concurrentielles. Les coûts des opérations et de la maintenance, le rendement de la production et la sécurité ne sont quelques-uns des éléments sur lesquels vous devez vous concentrer. Nos produits et systèmes d'automatisation et de commande de moteur vous aident à optimiser la production, à réduire la consommation d'énergie et à réduire les temps d'arrêt.

La transformation des opérations des entreprises requiert l'utilisation de technologies émergentes, afin d'obtenir une connectivité de bout en bout. Nos solutions vous apportent tout cela, et c'est ce que nous appelons la mine connectée. La connectivité est essentielle pour gagner en efficacité et en sécurité, que vous connectiez un système de commande, des écrans mobiles ou des technologies transportables.

Grâce à nos partenaires tels que CISCO, nos solutions comprennent des véhicules autonomes, de la ventilation à la demande, la localisation du personnel et une surveillance en temps réel. Ces solutions vous fournissent un accès complet aux données de production et à d'autres indicateurs de performance clés, réduisent l'exposition aux dangers et optimisent les coûts.

Solutions de commande de moteur

Un variateur de vitesse haute performance pour l'extraction minière

Nos solutions de commande de moteur aident les entreprises d'exploitation minière à respecter les exigences élevées des opérations d'extraction à l'international. Nos systèmes sont idéaux pour les applications d'extraction et apportent les avantages suivants :

  • Temps d'arrêt réduits
  • Haute performance pour un contrôle et une flexibilité accrus
  • Fonctions de sécurité complètes

Nos variateurs c.a. PowerFlex® série 750 fournissent une flexibilité et des performances optimales, allant jusqu'à 2 000 CV/1 500 kW. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent le contrôle du positionnement, de la vitesse ou du couple.

Les fonctions d'arrêt sécurisé du couple et de contrôle de la vitesse protègent le personnel et l'équipement, et réduisent les temps d'arrêt des machines. Le port EtherNet/IP intégré permet de l'ajouter facilement aux systèmes de commande de l'usine, comprenant nos solutions d'exploitation minière pour une mine connectée.

La gamme de produits PowerFlex est idéale pour les pelles électromécaniques, les roues à godets, les excavateurs avec chaîne à godets et les systèmes de ventilation. Notre équipe de spécialistes du secteur peut vous aider à concevoir le système afin de bénéficier de performances optimales.

En savoir plus sur les variateurs c.a. PowerFlex 755


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/fr/CH_det_extraction row-4

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.