Acheminement et transport

Des produits et une expérience éprouvés pour un transport fiable et sûr des minerais

Que vous transportiez des minerais ou du personnel, le rendement de la production et la sécurité des personnes sont essentiels. Ils s'appuient sur le fonctionnement fiable et continu de vos systèmes d'acheminement et de transport. Vous faites également face aux défis importants que constituent la mondialisation et les réglementations environnementales de plus en plus strictes. La capacité à éviter les temps d'arrêt et le gaspillage d'énergie, ainsi qu'à réduire les coûts opérationnels, sont des exigences essentielles dans ces applications. Notre équipe de professionnels compétents, ainsi que notre équipement de commande de moteur fiable, solide et éprouvé, peuvent vous aider à relever ces défis.

Durée de fonctionnement, sécurité et efficacité optimales

Commande de moteur hautes performances pour un fonctionnement efficace, sûr et fiable

La manutention dans un environnement d'exploitation minière est une application critique dans la chaîne logistique. Les lignes d'acheminement à l'arrêt exercent un impact significatif sur vos opérations. C'est pour cela que la fiabilité et la conception des systèmes d'acheminement et de transport sont essentiels pour les performances de vos opérations.

Vous extrayez des minerais du sol ou utilisez des convoyeurs pour les transférer sur plusieurs niveaux et vers des broyeurs ou des sites de traitement. Notre équipement de commande de moteur vous aide à garder un contrôle précis et coordonné de la vitesse et du couple.

Nos entraînements PowerFlex® à vitesse variable et à basse et moyenne tensions équipent des milliers d'installations dans le monde. Ces produits démontrent jour après jour qu'ils constituent un équipement de commande de moteur fiable et adapté à cette application. Ils ont été testés dans les conditions difficiles des environnements d'exploitation minière et respectent les spécifications de commande de moteur les plus exigeantes.

Leurs fonctions de sécurité et leur fonctionnement efficace vous permettent de réduire les coûts énergétiques et de respecter les exigences de sécurité. Ils possèdent un coût d'installation relativement faible et une conception simple, qui permet d'étendre ou de relocaliser facilement le convoyeur lorsque le point d'extraction minière change. Nos commandes de moteur sont entièrement intégrées dans nos solutions d'exploitation minière afin d'offrir une mine complète et connectée de bout en bout.

Un transport des minerais haute performance

Flexibilité et productivité améliorées avec les variateurs c.a. PowerFlex 755

Le besoin en flexibilité, productivité et facilité d'utilisation transparaît dans les moindres détails de nos variateurs PowerFlex® série 750. Le résultat offre une gamme de variateurs fournissant une expérience utilisateur exceptionnelle, de la programmation initiale au fonctionnement. Ces variateurs fournissent une flexibilité et des performances optimales, allant jusqu'à 2 000 CV/1 500 kW. Ils sont idéaux pour les applications ayant besoin d'une commande du positionnement, de la vitesse ou du couple.

Les fonctions d'arrêt sécurisé du couple et de contrôle de la vitesse protègent le personnel et l'équipement, et réduisent les temps d'arrêt des machines. Le port EtherNet/IP intégré permet de l'ajouter facilement aux systèmes de commande de l'usine, ce qui inclut nos solutions d'exploitation minière pour une mine connectée. La gamme de produits PowerFlex est idéale pour les élévateurs, les convoyeurs, les treuils et d'autres machines utilisées dans l'exploitation minière.

En savoir plus sur les variateurs c.a. PowerFlex 755

AGL Loy Yang modernise son convoyeur minier

Le variateur moyenne tension aide à rationaliser l'amélioration du système

AGL Loy Yang a amélioré sa mine ouverte de charbon à quatre niveaux, Loy Yang Mine. Cette amélioration a impliqué la reconception et le remplacement progressif des systèmes variateurs de convoyeur de transfert de charbon existants dans la mine. AGL Loy Yang avait besoin d'une solution de variateur pouvant résister à l'environnement minier difficile, tout en fournissant des performances haut de gamme et constantes. L'entreprise a fait appel à l'expérience en ingénierie de Rockwell Automation pour créer une solution.

Ensemble, Rockwell Automation et l'équipe d'ingénierie AGL Loy Yang ont développé une nouvelle solution de variateur. Elle repose sur le variateur c.a. moyenne tension (MV) PowerFlex 7000 qui fournit la commande de la vitesse et du couple avec un encombrement réduit, sur différentes applications de variateur exigeantes. Découvrez comment ce travail en équipe a créé un système offrant plus de fiabilité et de flexibilité dans la mine Loy Yang.

En savoir plus sur les variateurs c.a. moyenne tension

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/fr/CH_det_conveyance-transportation row-4

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.