Fabrication d'appareils médicaux

Solutions d'automatisation et logicielles pour la fabrication d'appareils médicaux

Les exigences du marché concurrentiel nécessitent une production, une qualité et une capacité supérieures. De ce fait, les systèmes d'assemblage peuvent devenir de plus en plus compliqués, les coûts de mise en conformité peuvent augmenter et la pression sur les systèmes surtaxés risque de s'accroître. Nous proposons une solution d'automatisation et d'information intégrée pour répondre à vos besoins de fabrication médicale.

Qualité, conformité et délai de mise sur le marché

Flexibilité et évolutivité pour répondre aux défis du marché

Les sociétés de fabrication d'appareils médicaux sont soumises à des pressions incroyables pour garantir la sécurité, la précision et la conformité réglementaire au cours de tout le processus de production. Ces fabricants se tournent de plus en plus vers l'automatisation afin d'améliorer leur position face à la concurrence.

Nous fournissons une solution d'automatisation et d'information intégrée spécialement conçue pour les fabricants d'appareils médicaux. Nous les aidons à réduire la quantité de main-d'œuvre manuelle, ce qui permet d'augmenter le flux de production, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts. Les avantages les plus importants sont notamment :

  • L'efficacité améliorée des systèmes intégrés
  • La visibilité augmentée permettant une traçabilité totale
  • Un coût de conformité réduit
  • Des durées de cycle réduites

Des systèmes de fabrication médicale plus flexibles et plus agiles sont nécessaires pour respecter les normes et faire face à l'importance grandissante de l'intelligence manufacturière. Nous pouvons vous aider à y parvenir.



Veillez à l'excellence opérationnelle

Solutions d'information à l'échelle de l'entreprise

L'efficacité dans le processus de fabrication d'appareils médicaux est un facteur crucial dans la réduction de l'ensemble du délai de commercialisation. Les solutions aidant à éliminer les travaux de documentation, à réduire les erreurs et à maintenir des normes de haute qualité augmenteront le flux de production de l'usine. Parallèlement, elles aideront à éliminer les ressources produisant des tâches inutiles et à réduire les déchets de matériaux.

Le logiciel MES Rockwell Software PharmaSuite® fournit une intégration transparente de l'ERP à l'atelier, des tableaux de bord de qualité en temps réel, et bien plus encore. Fondé sur les normes S88 et S95, le logiciel PharmaSuite incorpore la gestion des commande et l'assistance des registres d'historique des appareils électroniques (eDHR) pour vous aider suivre et documenter le processus d'assemblage de l'appareil. Les capacités de reprise et de réparation permettent également de rationaliser les tâches de chaque appareil les nécessitant.

Plus d'informations sur PharmaSuite MES



Advanced Scientifics bénéficie de l'intelligence manufacturière

Le client gagne en visibilité et en traçabilité dans le domaine de la fabrication d'appareils médicaux

Advanced Scientifics Inc. (ASI) est un des premiers producteurs mondiaux de systèmes à usage unique destinés à la biotechnologie. ASI voulait améliorer ses fonctionnalités de collecte de données et de création de rapports dans plusieurs processus de production d'instruments médicaux. ASI a implémenté des solutions d'intelligence manufacturière Rockwell Automation et est parvenu à :

  • Améliorer l'expérience client
  • Réduire les temps d'arrêt dus aux nouvelles méthodes de rapport
  • Améliorer sa position face à la concurrence

Qualité et productivité améliorées

Le client améliore l'efficacité de l'équipement, la durée du cycle et le rendement

En réponse à la démographie croissante suite au baby boom, l'un des fabricants leaders de la fabrication d'appareils médicaux avait besoin d'étendre la capacité de production. Avec l'aide de Rockwell Automation et du logiciel FactoryTalk®, cette société a :

  • Augmenté sa productivité de 20 % par rapport aux systèmes précédents
  • Réalisé une économie papier dans ses rapports
  • Implémenté des systèmes de suivi et de traçage de bout en bout afin d'améliorer le contrôle qualité

Solutions flexibles et évolutives pour le conditionnement

Systèmes de suivi intelligents

Notre système d'entraînement intelligent iTRAK® est un système modulaire et évolutif permettant de commander de façon autonome plusieurs moteurs sur des trajets droits ou curvilinéaires.

Il remplace le matériel par des profils logiciels efficaces qui redéfinissent vitesse et flexibilité dans l'automatisation et :

  • Augmentent les taux de production d'au moins 50 %
  • Réduisent les temps d'arrêt lors des changements de production
  • Espacent l'entretien périodique

Plus d'information sur le système d'entraînement intelligent iTRAK

Performance et rentabilité optimisées

Solutions d'automatisation et d'information intégrées pour accroître la productivité

Les exigences du marché concurrentiel nécessitent un rendement, une qualité et un flux de production supérieurs. Nous proposons une gamme complète de solutions pour répondre à vos besoins de fabrication d'appareils médicaux. Nous pouvons vous aider à améliorer la qualité et la conformité, à augmenter le rendement, à améliorer les délais de production et à automatiser vos procédés complexes.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/fr/CH_det_medical-devices row-7

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.