Notions de base sur la commande d'axe à l'aide de servovariateurs Kinetix 5700 (CIP)

Description

Ce cours (CCN132-EL) permet de démontrer les concepts fondamentaux de commande d'axe que l'on retrouve dans l'ensemble des systèmes de commande d'axe Rockwell Automation. Ce cours est conçu pour vous permettre de comprendre les concepts, la terminologie, les fonctionnalités et les applications de la commande d'axe. Ce cours vous permettra également d'établir les bases dont vous avez besoin avant d'acquérir les compétences nécessaires à la maintenance et à la programmation de systèmes de commande d'axe.

Objectifs

  • Identification d'un système de commande d'axe
  • Détection de l'alimentation secteur du servovariateur
  • Identification du matériel et des problèmes de servovariateur
  • Identification des types de moteurs et des composants
  • Identification des capteurs de retour moteur
  • Identification et dimensionnement des charges
  • Traçage de la circulation du signal grâce au servovariateur
  • Création d'un profil de mouvement
  • Identification et application d'une référence à un servovariateur
  • Identification des éléments d'un système de commande d'axe intégrée à l'aide d'automates Logix 5000
  • Identification de modules d'axe et de points d'axe à l'aide du logiciel Studio 5000 Logix Designer

Prérequis

Afin de réussir ce cours, les prérequis suivants sont nécessaires :

  • Une expérience des concepts de base en électricité, en électronique et en informatique.
  • Avoir terminé l'un des cours suivants :
    • Studio 5000 Logix Designer niveau 1 : Notions de base et dépannage relatifs à ControlLogix (cours n° CCP299)
    • Studio 5000 Logix Designer niveau 1 : Notions de base et dépannage relatifs à CompactLogix (cours n° CCP298)

À qui s’adresse ce cours ?

Ce cours s'adresse aux personnes ayant besoin de se former aux concepts de base de commande d'axe dans le cadre de leur travail, ou aux personnes ayant besoin de ce prérequis pour participer aux autres cours sur la commande d'axe.

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.