Évolutivité en marche

Play Video

Commande d'axe intégré Kinetix 5700 sur le servovariateur EtherNet/IP

Kinetix® 5700 permet d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications personnalisées des constructeurs de machines. En utilisant Logix comme unique moteur de commande et un seul environnement de conception « Studio 5000® », les constructeurs de machines peuvent désormais évaluer, concevoir et commander leurs équipements avec plus de flexibilité, en fonction de leurs besoins. Le Kinetix 5700 permet de réduire le temps de mise en service et d'améliorer les performances de la machine. Il offre la simplicité, la puissance et les gains d'espace dont vous avez besoin pour que votre machine soit opérationnelle plus rapidement.

La plage de puissance du Kinetix 5700 est conçue pour les machines dotées d'un grand nombre d'axes, plus exigeantes en termes de puissance.

Automation Today

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.

S'inscrire

Recevez les dernières informations sur les tendances et les technologies de Rockwell Automation.