Maturité en matière de sécurité

Améliorez la sécurité, la productivité et la conformité

Les meilleurs fabricants de leur catégorie obtiennent un taux de rendement synthétique supérieur de 5 à 7 %, des temps d'arrêt non planifiés réduits de 2 à 4 % et moitié moins de blessures par rapport à la moyenne, et ce en utilisant un ensemble commun de meilleures pratiques regroupées selon trois grandes composantes : la culture (comportementale), la conformité (procédurale) et le capital (technique). Que vous construisiez ou utilisiez des mécanismes, la maturité en matière de sécurité est synonyme de productivité accrue et de sécurité renforcée.

Maturité en matière de sécurité pour les clients finaux et les constructeurs

Améliorer les performances en matière de sécurité et de productivité

Les entreprises qui ont une approche globale de la sécurité au travers de la culture, de la conformité et du capital gagnent en productivité et en efficacité, tout en améliorant l'état d'esprit de leur personnel et en protégeant la réputation de leur marque. Pour les constructeurs de machines, l'adoption de ces éléments permet de créer des conceptions de machines à valeur élevée, compatibles à l'échelle mondiale, qui améliorent la sécurité et la productivité. Cela offre un avantage concurrentiel unique aux clients opérant à l'international.

Mettez en œuvre votre programme de maturité en matière de sécurité

Comprendre l'évaluation et la planification de la maturité en matière de sécurité

La première étape de la mise en œuvre du programme de maturité en matière de sécurité consiste à mesurer le niveau de cette maturité pour comprendre vos atouts et vos faiblesses, et vous aider à planifier la suite.

Nous avons en outre mis au point un programme éprouvé en cinq étapes pour améliorer la maturité en matière de sécurité. Ce programme est présenté dans le document référencé. Il est conseillé de l'évaluer et de l'implémenter dans le cadre d'une collaboration entre l'équipe d'ingénierie et les responsables de l'environnement, de la santé et de la sécurité.

Construire de meilleures machines

Améliorez votre valeur en tant que constructeur de machines

Exploitez une sécurité inégalée dans vos conceptions de machines pour aider les clients finaux à obtenir des gains de productivité considérables et à se conformer aux normes de sécurité modernes. Cela peut distinguer vos offres de celles de vos concurrents et justifier le coût de vos machines de plus grande valeur.

Améliorez la performance de sécurité avec l'IIoT

Obtenez des informations sur le comportement du personnel, la conformité des mécanismes et les tendances

Exploitez la puissance de l'IIoT. Grâce aux données opérationnelles et de sécurité, obtenez des informations permettant d'améliorer considérablement les performances et la conformité aux normes de sécurité.

La solution Connected Enterprise fournit aux professionnels de la sécurité des informations en temps réel sur le comportement du personnel, la conformité des mécanismes, les causes d'arrêt de sécurité, ainsi que les tendances et anomalies de sécurité.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/fr/CH_det_safety-maturity row-6

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.