Système de commande Trusted

Système instrumenté de sécurité tolérant aux pannes

Notre système de commande Trusted® est tolérant aux pannes et conçu pour répondre à un large éventail d'exigences de sécurité. Cette solution instrumentée de sécurité comprend un système redondant à trois modules (TMR) qui identifie la source d'un défaut. Le système réagit immédiatement pour résoudre les défauts système, afin de respecter vos exigences en matière d'intégrité de sécurité.

Sécurité et disponibilité optimales du système

Trusted intègre une architecture tolérante aux pannes afin de réduire les déclenchements système

La conception redondante à trois modules (TMR) de Trusted utilise un procédé de vote à la majorité pour identifier la source d'un défaut. Les pannes matérielles aléatoires entraînent une réaction différente de l'une des trois « tranches » de commande. Le système de vote capture et signale les écarts. Le système TMR Trusted réagit immédiatement pour résoudre les défauts système, afin d'assurer le respect de vos exigences en matière d'intégrité de sécurité.

Voir plus de solutions de système instrumenté de sécurité

Découvrez nos solutions de sécurité de procédés

Augmentation des performances et de la rentabilité

Avantages

  • Tolérance à plusieurs pannes
  • Identification précise des défauts
  • Aucune restriction sur le temps de réparation
  • Large couverture de test des défauts potentiels
  • Réduction de la taille et de la complexité du système d'exploitation

Caractéristiques

  • Intégration dans des systèmes de commande plus importants
  • Intégration dans notre solution PlantPAx®
  • Prise en charge de modules d'E/S 24 à 120 V c.c. ou 120 V
  • E/S haute densité (jusqu'à 40 canaux/module)
  • Conformité aux normes de sécurité avec test de course partielle des principaux clapets
  • Prise en charge des niveaux de performance requis pour la commande de turbomachines
  • Large gamme de modules dédiés conformes aux exigences SIL 3
  • Facilité d'emploi et d'entretien

Trusted est conçu pour respecter un large éventail d'exigences de sécurité et pour une intégration facile dans des solutions de commande plus importantes.

Homologations

Conformité aux normes de sécurité

Notre système de commande Trusted est certifié par TÜV comme adapté aux applications devant respecter une ou plusieurs des normes de sécurité internationales suivantes :

  • CEI 61508:2010 (Ed 2), CEI 61131-2
  • EN 50156-1, EN 298, EN 54-2
  • NFPA 72/85/86

Consultez les homologations des produits

Assistance

Votre solution avec nos services

Sur un marché mondial où la concurrence ne cesse de croître, l'exploitation de la technologie afin de soutenir une croissance rentable de l'entreprise est au cœur des préoccupations de nombreuses entreprises, mais vous avez parfois besoin d'aide. Nous proposons une large gamme de services pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans l'automatisation.

En savoir plus sur nos services de procédés

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/safety_instrumented_systems/fr/BE_det_trusted row-5

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.