Apprentissage machine

Obtenir des données plus utiles

Les capacités d'apprentissage machine permettent aux ordinateurs d'apprendre sans programmation explicite. Vous pouvez tout apprendre sur votre procédé et voir ce qui se passe maintenant. Vous pouvez également prévoir les modifications effectuées selon les entrées et associer le comportement de procédé dans des groupes. Vous pouvez faire en sorte que les procédés obtiennent des résultats optimaux grâce à l'utilisation de modèles dynamiques.

L'apprentissage machine pour résoudre les problèmes

À l'heure où les données de fabrication sont partout, pourquoi ne parviennent-elles pas à résoudre la plupart des difficultés rencontrées par les entreprises ?

  • Les données sont excessives et distribuées de façon inégale.
  • Les relations ont des délais basés sur le temps.
  • Les mesures prennent du temps et entraînent des variations là où elles interagissent.
  • Les fonctions ne sont pas linéaires et sont généralement complexes.

Les scientifiques des données consacrent environ 60 % de leur temps à nettoyer et préparer les données pour l'apprentissage machine. Ce processus prend du temps, notamment dans le cadre de la fabrication où le logiciel historien est souvent utilisé pour collecter des données, mais sans les annoter correctement. Ce n'est pas le manque de données qui pose un problème, mais le manque de connectivité.

Apprentissage machine entre vos mains

Notre logiciel FactoryTalk® Analytics™ peut rendre vos données plus utiles sans que les scientifiques des données aient à consacrer beaucoup de temps à cette tâche, et il peut :

  • Surveiller les opérations et avertir vos équipes en cas de situations anormales.
  • Observer la qualité des produits et spécifier l'origine des problèmes sans attendre les résultats du laboratoire.
  • Vous avertir en cas de problèmes avec l'équipement avant un temps d'arrêt non prévu ou une panne catastrophique.
  • Utiliser toutes vos données pour augmenter la capacité, réduire l'énergie et améliorer la qualité.

Ce logiciel vous permet d'apprendre de vos données lorsque vous utilisez des outils interactifs pour les préparer, les analyser et les convertir en fonctions de diffusion. Utilisez des normes ouvertes pour l'apprentissage machine et développez les vôtres. Connectez-vous aux données à plusieurs niveaux de l'architecture, résolvez les cas d'utilisation qui sont les plus rentables et créez à l'aide d'une plate-forme commune.

Lorsque vous décidez de l'endroit où vous allez appliquer l'apprentissage machine, réfléchissez à l'endroit où se trouvent les données, à l'objectif de votre analyse, au lieu de déclenchement de l'action et à la lenteur inacceptable. Pour bénéficier pleinement de cette capacité, choisissez le niveau le moins élevé où se trouvent déjà les données dont vous avez besoin.

Intelligence par l'entreprise, pour l'entreprise

Avec le logiciel d'analyse évoluée de la fabrication, vous pouvez collecter des données issues de plusieurs systèmes et endroits. Vous pouvez les organiser de la façon la plus significative pour chaque personne utilisant les informations, en fonction du rôle, des responsabilités et de l'emplacement.

Chacun peut utiliser une seule plate-forme d'accompagnement des décisions pour :

  • Prendre de meilleures décisions professionnelles plus rapidement.
  • Améliorer les meilleures pratiques et la conformité réglementaire.
  • Surveiller et résoudre les actifs distants.
  • Reconnaître et résoudre les risques de sécurité potentiels.
  • Améliorer la qualité et réduire les déchets.
  • Optimiser l'utilisation des ressources.

Analyses et informations

Les données utiles permettant de cibler votre activité ont de nombreuses applications

  • Apprentissage machine – Outil général d'apprentissage machine pour développer et mettre en œuvre les applications personnalisées
  • Optimisation dynamique – Garantir des performances optimales stables pour les opérations
  • Optimisation ciblée – Garantir des performances optimales pour les cibles
  • Maintenance prédictive – Identifier les problèmes d'équipement dès le début, avertir et planifier la maintenance
  • Détection des anomalies – Détection précoce et avertissement en cas d'opérations anormales
  • KPI prédictifs – Prédire les performances et la qualité prématurément et identifier les influences clés
  • Validation de la sonde – Détecter les écarts des mesures critiques et reconstruire
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/fr/BE_det_mfg-machine-learning row-5

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.