Plate-forme FactoryTalk Analytics

Pour les applications de l'Internet industriel des objets

Notre plate-forme FactoryTalk® Analytics™ est une offre groupée qui inclut FactoryTalk Analytics DataView, FactoryTalk Analytics DataFlowML et FactoryTalk Analytics Edge.

Cette plate-forme permet une analyse évolutive de la base jusqu'à la totalité de l'entreprise et peut ingérer des données issues de différents types. Elle permet également des capacités comme l'apprentissage machine en libre-service et la combinaison des données pour une analyse des données collaborative.

Dans la mesure où la plate-forme FactoryTalk inclut plusieurs applications créées sur une plate-forme commune, vous pouvez acheter uniquement ce dont vous avez besoin et ce qui évolue. Cela permet une exécution aussi près que possible de la source et du consommateur des données. Utilisez vos investissements en technologie et optez pour une neutralité de la plate-forme. Limitez les besoins en expertise informatique et de scientifiques des données pour les tâches et les applications reproductibles.

Découvrir/Fusionner les données

Afin d'améliorer la prise de décision, vous devez collecter des informations aussi près que possible des appareils, des données et de ceux qui les consommeront. C'est la raison pour laquelle la plus petite des décisions a un impact considérable sur la gestion des procédés, du temps et des matériaux.

FactoryTalk Analytics Edge fournit des capacités de capture et de transformation des données, ainsi que des capacités analytiques, dont l'apprentissage machine prédictif, à la pointe de la technologie. Regroupez et organisez rapidement les données de l'atelier à des fins d'analyse. Recherchez et corrigez les sources d'inefficacités rapidement afin de contrôler le rendement de fabrication, le taux de rendement synthétique et d'autres facteurs qui comptent pour les résultats de votre activité.

Obtenir/Appliquer des informations

FactoryTalk Analytics DataFlowML permet de supprimer les incohérences du processus de prise de décision afin d'améliorer vos résultats généraux. Ce logiciel vous aide à identifier les variations de vos données et présente les informations de façon proactive. Corrigez les anomalies avant les arrêts ou événements liés à la qualité. Utilisez l'apprentissage machine pour réduire les efforts humains.

Activer le libre-service

Vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans votre atelier. Mais vous avez également besoin d'être capable d'ajouter rapidement un contexte et d'analyser les événements seul.

FactoryTalk Analytics DataView vous fournit des informations plus rapidement grâce au libre-service, aux scénarios intuitifs que vous pouvez créer en un seul clic. Utilisez le langage de recherche naturel pour interroger, diagnostiquer et résoudre les problèmes rapidement. Accélérez les prises de décision pour renforcer la production et optimiser les recettes.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail page - General capabilities/analytics/fr/BE_det_factorytalk-analytics-platform row-4

Comment pouvons-nous vous aider ?

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.