Loading

Station de travail de démonstration PowerFlex® 535

Référence produit : ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (pour la région EMEA uniquement)

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail de démonstration PowerFlex 535 fournit une plate-forme compacte et pratique pour démontrer la commande de variateur, l'intégration de machine et la connectivité EtherNet,IP™. Conçue pour les démonstrations aux clients, la formation technique et la familiarisation avec les produits, la station de travail combine un variateur PowerFlex 535 (avec codeur), des E/S PointMax, des dispositifs de commande intégrés et une charge moteur basse tension dans un ensemble autonome.

Les utilisateurs peuvent interagir avec des boutons-poussoirs physiques pour démarrer, arrêter et changer le sens de rotation du moteur tout en observant le fonctionnement du variateur et l'interaction des E/S en temps réel. La station de travail met en évidence des capacités clés telles que la commande de moteur, la configuration des paramètres, les communications EtherNet,IP™ et l'intégration des E,S distribuées. Sa conception portable fournit un environnement sûr et reproductible pour démontrer des scénarios d'application courants, des procédures de mise en service et des techniques de dépannage.

Une version conforme CE de cette station de travail sera également disponible pour les clients de la région EMEA. Les clients qui ont besoin d'une station de travail conforme aux exigences CE applicables doivent commander la référence ABT-MDPF535-CE.


Objectif de la formation

Cette station de travail est destinée aux clients, distributeurs, équipes commerciales et personnel de service qui souhaitent acquérir une expérience pratique du fonctionnement du variateur PowerFlex 535 et des concepts d'architecture intégrée. La station de travail sert d'outil d'apprentissage pratique pour la configuration du variateur, la fonctionnalité de commande, l'intégration des E/S et le dépannage de base, tout en renforçant les meilleures pratiques pour les applications au niveau de la machine.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Interface de communication EtherNet,IP™
  • Adaptateur POINTMax™ 5034 EtherNet,IP™
  • Câblage Ethernet industriel

Matériel de commande

  • Variateur c.a. PowerFlex® 535
  • Carte codeur incrémental PowerFlex® 535
  • Plate-forme d'E,S distribuées PointMax™ 5034
  • Alimentation 24 V c.c.
  • Moteur de démonstration basse tension
  • Codeur incrémental 847A

Panneau d'interface opérateur

  • Boutons-poussoirs de commande Marche/Arrêt et de sens de rotation
  • Commandes de circuit Safety-Off et de bypass
  • Sélecteur d'alimentation du variateur
  • Potentiomètre de référence de vitesse analogique
  • Voltmètre analogique
  • Voyants d'état

Dimensions de l'unité

  • Largeur : 22.38″ (568 mm)
  • Hauteur : 12.38″ (314 mm)
  • Profondeur : 7.27″ (185 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de démonstration des distributeurs
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail de démonstration PowerFlex® 535 Drive (ABT-MDPF535)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose