Loading

Station de travail de démonstration de sécurité Compact GuardLogix®

Référence : ABT-MDMRSZ

Partager:

EmailEmail
PrintPrint

Fonctionnalité de la station de travail

La station de travail de démonstration de sécurité Compact GuardLogix® fournit une plate-forme portable pour démontrer la sécurité machine intégrée, la commande standard et les technologies de visualisation dans une architecture CompactLogix™. Combinant un automate Compact GuardLogix® 5380, des E,S de sécurité, des E,S standard et un terminal graphique PanelView™ 5510, la station de travail permet aux utilisateurs d'explorer les applications de sécurité et de commande tout en bénéficiant des avantages d'une solution de sécurité intégrée utilisant les communications EtherNet,IP™.


Objectif de la formation

Le poste de travail est conçu pour aider les utilisateurs à comprendre la mise en œuvre de solutions de sécurité et de commande intégrées utilisant la technologie Compact GuardLogix®. Grâce à des démonstrations pratiques, les utilisateurs peuvent acquérir de l'expérience avec la configuration de l'automate de sécurité, l'intégration des E,S standard et E,S de sécurité, le développement d'interfaces opérateur, les diagnostics système et les communications EtherNet,IP™, tout en apprenant comment les architectures intégrées peuvent simplifier la conception, le fonctionnement et la maintenance des machines.

Composants principaux

Matériel réseau

  • Infrastructure de communication EtherNet,IP™
  • Câblage Ethernet industriel

Matériel de commande

  • Automate Compact GuardLogix® 5380
  • Modules d'E,S standard 5069
  • Module d'entrée E,S de sécurité 5069
  • Alimentation 24 V c.c.

Panneau d'interface opérateur

  • Terminal graphique PanelView™ 5510 9″
  • Plate-forme de montage de démonstration compacte
  • Interface de programmation USB

Dimensions de l'unité

  • Largeur : 19.50″ (495 mm)
  • Hauteur : 9.94″ (252 mm)
  • Profondeur : 5.67″ (144 mm)

Options de fiche 220–240 V

Consultez le document disponible dans la bibliothèque documentaire pour les options de fiche 220–240 V pour les stations de travail utilisées en EMEA/AP (GMST10-PP524).


Prêt à parler à un spécialiste de l'inscription aux formations ?

Comment acheter

Pour acheter des produits de formation ou en savoir plus sur nos solutions de formation, contactez votre agence commerciale ou votre distributeur local.

Comment accéder

Pour consulter les cours en personne disponibles et les programmes de cours actuels Portail des services de formation.

Comment obtenir de l'aide

Besoin d'aide pour choisir un cours, des options de poste de travail ou autre ?

Appelez-nous au 440-646-3434, option 7 ou envoyez un courriel à un spécialiste de l'inscription aux formations

background texture grey gradient
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de formation
  5. Chevron LeftChevron Left Stations de travail de démonstration des distributeurs
  6. Chevron LeftChevron Left Station de travail de démonstration de sécurité Compact GuardLogix® (ABT-MDMRSZ)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose