Loading

Studio 5000 Simulation Interface

La connectivité au service des machines intelligentes et de la conception numérique
Studio 5000 Simulation Interface hero image
DesignSuite
  • Logiciel de jumeau numérique dynamique
    • Aperçu
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Interface de simulation de Studio 5000
    • Interface de simulation de Studio 5000
  • FactoryTalk Logix Echo
  • FactoryTalk Design Workbench

Studio 5000® Simulation Interface™ relie les automates physiques ou émulés aux outils de simulation et de modélisation, afin de virtualiser la mise en service et la conception basée sur un modèle. Vous pouvez ainsi concevoir, tester, valider et mettre en service des machines intelligentes avant leur mise en service réelle.

Vidéo
Interface de simulation pour les applications tierce partie

Découvrez comment connecter votre logiciel de simulation préféré à un programme Studio 5000® Logix ou affiner un modèle déjà en production.


Jumeau numérique : le futur et le présent de l’interaction homme-machine
Jumeau numérique : le futur et le présent de l’interaction homme-machine
Blog
Blog
Jumeau numérique : le futur et le présent de l’interaction homme-machine
Les technologies de jumeaux numériques transforment l’espace industriel en optimisant nos modes d’interaction avec nos environnements et en offrant un remarquable potentiel aux forces vives du futur.
Regarder la vidéo

Plus de visibilité en amont

Studio 5000 Simulation Interface vous donne les moyens d’améliorer la conception avant la pression de l’installation. Grâce à la simulation, vous pouvez connecter votre programme de commande à votre modèle d’application, les valeurs de votre automate à des variables dans votre simulation et une simulation ou un modèle à votre programme de commande.

Studio 5000 Simulation Interface facilite les étapes suivantes :

  • Importation d’un modèle de simulation dans un programme d’automate
  • Connexion des variables du modèle aux points
  • Lancement (ou arrêt) de la simulation avec des commandes intégrées intuitives

Expérimentez à volonté

Que votre activité consiste à concevoir et à mettre en service des machines, ou à gérer la production d’une usine, l’ingénierie numérique peut vous aider à accéder au marché en un temps record. Testez un éventail plus large de conceptions au moyen de Studio 5000 Simulation Interface, sans craindre un gaspillage des ressources.

Utilisez ce logiciel avec un outil de modélisation et de simulation pour aider vos développeurs à se connecter rapidement à des modèles numériques avant d’investir dans un prototype physique. Vous pouvez, par exemple, créer les commandes d’une presse hydraulique, et les développeurs ou concepteurs peuvent créer un jumeau numérique qui encapsule la dynamique du système  (inertie, vibrations, frottements, accélérations). Cette connexion facilite les tests du code de l’automate sur un modèle de la presse physique.

Ingénierie numérique
Un ingénieur visualisant les performances à l’aide d’un logiciel en temps réel sur sa tablette
Capacités
Ingénierie numérique

Que votre activité consiste à concevoir et à mettre en service des machines, ou à gérer la production d’une usine, l’ingénierie numérique peut vous aider à accéder au marché en un temps record.

Découvrez nos capacités

Vidéo
Tutoriel de Studio 5000 Simulation Interface

Découvrez comment connecter votre programme Logix à un logiciel de modélisation tierce partie en utilisant Studio 5000® Simulation Interface.

Optimisez les opérations

Le recours à une simulation parallèlement à un système en production permet de repenser les applications et systèmes, et potentiellement d’éliminer notamment des étapes, machines et capteurs superflus. Créez des opérations plus durables et orientées données en déployant votre modèle connecté à la périphérie.


Imaginez les possibilités

Vous souhaitez élargir les possibilités de votre activité ? Créez, testez et validez numériquement, et non physiquement, la conception des machines. Avec l’environnement de conception Studio 5000, vous pouvez ajouter l’interface Studio 5000 Simulation Interface et connecter un logiciel de simulation tierce partie à un programme Studio 5000 ou affiner un modèle déjà en production.

Conception basée sur un modèle

Vous souhaiteriez avoir un modèle de votre application pour tester votre logique ? C’est désormais possible avec Studio 5000 Simulation Interface. Connectez un programme Studio 5000 Logix à une simulation de votre application. Vous avez identifié un problème ? Qu’à cela ne tienne. Vous pouvez voir d’emblée le déroulé des opérations avant l’installation. Vous pouvez exécuter une simulation et un programme d’automate directement sur votre PC (via un émulateur ou un automate physique). Studio 5000 Simulation Interface fonctionne avec des outils de simulation afin d’offrir plus de flexibilité dans les choix de conception, des informations approfondies plus tôt au cours du processus et des options d’expérimentation. Utilisez un jumeau numérique de simulation d’Ansys, intégrez MATLAB et Simulink ou connectez des exports ROM d’outils de simulation tels que MapleSIM.

Utilisez une technique Model-in-the-loop

Même dans un environnement de production, un modèle peut avoir son utilité. Une valeur spécifique est-elle difficile à mesurer ? Modélisez-la sur la base des données de production réelles et Studio 5000 Simulation Interface anticipe les changements avant la production. Faites appel à la maintenance prédictive ou à l’optimisation en comparant le modèle et la production réelle. Utilisez Studio 5000 Simulation Interface pour exécuter un modèle réduit à la périphérie, afin d’exécuter la simulation et la logique dans l’atelier en parallèle du système de production réel. Désormais, vous pouvez comparer les données opérationnelles et les données de simulation, et identifier des tendances, des points faibles et des opportunités d’optimisation.


Passez à l’étape suivante de l’ingénierie numérique

Studio 5000 Simulation Interface est un module complémentaire de l’environnement de conception Studio 5000. Il permet de connecter des automates à des outils de simulation et de modélisation, pour une mise en service virtuelle et une conception basée sur un modèle.

Fiche produit de l’environnement de conception Studio 5000
Un employé saisit des données dans une application logicielle de son ordinateur portable en face de deux autres écrans affichant des logiciels différents
Brochure
Fiche produit de l’environnement de conception Studio 5000

L’environnement Studio 5000® combine différents éléments de conception dans une unique infrastructure standard qui optimise la productivité et réduit le délai de mise en service.

Télécharger maintenant

Quels sont vos objectifs d’apprentissage ?

Sont-ils ambitieux, limités ou difficiles à définir ? Découvrez un large éventail de ressources destinées à vous faire entrer dans une nouvelle dimension.

Publications sur FactoryTalk Studio 5000 Simulation Interface

Accédez à la bibliothèque documentaire afin d’avoir un large choix de publications sur nos différentes offres logicielles.

Afficher les publications
Compatibilité et téléchargements de logiciels

Êtes-vous curieux de savoir comment les logiciels interagissent ? Ou cherchez-vous à comparer fonctionnalités et capacités ? Accédez à des informations et des liens de téléchargement concernant des logiciels, firmwares, mises à jour de produit, pilotes et outils.

En savoir plus

Deux employés de Rockwell Automation, debout, analysent des données s’affichant sur leur console de programmation portable arborant le logo FactoryTalk sur sa partie supérieure

Guide pour l’acquisition de Studio 5000

Adaptez le logiciel à vos besoins

Certes, le logiciel d’automatisation industrielle doit tenir compte de vos besoins en matière d’applications, mais il n’est pas toujours évident de dénicher la perle rare. Pas d’inquiétude, vous avez le choix ! Servez-vous de ce guide pour choisir la version du logiciel  Studio 5000 qui répond à vos besoins et découvrir comment affiner vos sélections lorsque les changements, souvent inévitables, de la portée d’un projet surviennent.

Souhaitez-vous gagner en flexibilité ? Explorez les abonnements logiciels afin de suivre l’évolution des besoins de vos projets ou de vos équipes.

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

PartnerNetwork
PartnerNetwork
PartnerWork
PartnerWork
PartnerNetwork
Grâce au programme Rockwell Automation PartnerNetwork™, nos clients conçoivent, fabriquent et entretiennent des solutions plus évoluées pour un même niveau d’investissement.
En savoir plus
Un partenariat avec Ansys pour optimiser les opérations industrielles
Logo Rockwell Automation avec fond blanc et gris texturé
Communiqué de presse
Un partenariat avec Ansys pour optimiser les opérations industrielles

Notre interface Studio 5000 Simulation Interface optimisée se connecte désormais aux jumeaux numériques d’Ansys. Les automaticiens et ingénieurs en procédés accèdent ainsi à de nouvelles façons d’utiliser les simulations pour améliorer la conception, le déploiement et les performances des opérations industrielles.

En savoir plus
FactoryTalk Logix Echo
FactoryTalk Logix Echo
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk Logix Echo
Save time during prototyping, design, and testing with FactoryTalk® Logix Echo emulation software for ControlLogix® 5580 controllers.
Pour débuter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite
  6. Chevron LeftChevron Left Logiciel Studio 5000 Design
  7. Chevron LeftChevron Left Studio 5000 Simulation Interface
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose