Loading

Switch Stratix 5200
Allen-Bradley

Découvrez les capacités du commutateur Ethernet industriel administrable Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
Open All Close All
Produits
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
aperçu

Découvrez les capacités du switch Ethernet industriel administrable Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Cette solution flexible et adaptable peut être utilisée pour une large gamme d'applications industrielles. Ces switchs sont dotés d'une intégration optimisée avec le logiciel Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, ce qui simplifie la configuration et la surveillance. Une intégration avancée peut vous permettre de bénéficier d'une mise en service facilitée et de diagnostics exploitables. Passez aux switchs Stratix 5200 pour répondre à tous vos besoins industriels.

Allen-Bradley

Fonctionnalité qui offre

une production rapide

Les nouveaux switchs administrables Stratix 5200 offrent une commutation d'accès de couche 2, un firmware de base ou complet et des options de 6, 10 ou 20 ports. Basés sur la plate-forme Cisco IOS® XE qui inclut une nouvelle interface utilisateur graphique Web, les switchs administrables Stratix 5200 sont plus faciles à installer et à configurer et offrent des fonctionnalités de sécurité améliorées. Vous pouvez réduire les temps d'arrêt avec des entrées d'alimentation redondantes et la fonctionnalité de sauvegarde/restauration à l'aide de la carte SD de 8 Go en option. Ces switchs prennent en charge les profils complémentaires et les faces avant FactoryTalk® View qui s'intègrent facilement dans le Integrated Architecture® system. 

Webinaire
Présentation du switch géré Stratix 5200

Découvrez les principales caractéristiques, les avantages et les points forts des commutateurs administrables Stratix 5200.

REGARDER LE WEBINAIRE

Fiche produit du switch géré Stratix 5200
Switch Stratix 5200 noir vu de face
PROFIL
Fiche produit du switch géré Stratix 5200

Ces switchs compacts et évolutifs intègrent la technologie Cisco qui peut être utilisée dans des applications avec des réseaux petits et isolés ou complexes.

TÉLÉCHARGER LE PROFIL

Permettez-vous d’ opérer avec aisance

Les switches Stratix 5200 intègrent une technologie innovante pour améliorer la flexibilité et la commodité d'utilisation. En proposant des configurations par défaut pour les applications industrielles, ces switches optimisent les performances et simplifient la configuration, réduisant ainsi les coûts et les temps d'arrêt. De plus, ces switches prennent en charge les outils de configuration et de gestion IT et OT, permettant aux utilisateurs de tirer parti de leur expertise préalable lors de l'intégration. 


Fournir une  infrastructure de commutation sécurisée 

Connectez les switches Stratix à vos dispositifs réseau pour former l’ossature de communication de vos systèmes de commande industriels. Ces switches sont conçus, optimisés et testés pour réagir en temps réel aux événements de communication et atténuer les risques dans un environnement de fabrication. Les switches Stratix offrent des capacités distinctes lorsqu’ils sont utilisés avec votre système de commande Logix. Les interfaces d’exploitation préconstruites pour vos terminaux FactoryTalk® View gèrent automatiquement les alarmes de switch, ainsi que l’assistance produit et applicative, vous offrant un point de contact unique pour le support du système de commande industriel.


Fonctionnalités et avantages

  • Offre toutes les options de ports gigabit
  • Prend en charge les options d’architecture redondante et résiliente à haute vitesse
  • Inclut diverses options de cuivre et de fibre pour prendre en charge un ensemble diversifié d’applications
  • Prend en charge la commutation d’accès de couche 2
  • Prend en charge les outils de configuration et de gestion IT et OT, permettant aux utilisateurs de tirer parti de l’expertise des deux équipes
  • Inclut des configurations par défaut pour les applications industrielles, permettant une configuration facile et des performances optimisées
  • Intègre un ensemble robuste de fonctionnalités de commutation et de sécurité pour répondre à un large éventail de besoins d’application
  • Inclut des Add-on Profiles (AOP) Studio 5000® qui permettent une intégration de premier ordre dans le système Integrated Architecture® de Rockwell Automation®
  • Offre des tags Logix nommés prédéfinis pour la surveillance et le contrôle des ports
  • Prend en charge la compatibilité avec les faceplates FactoryTalk View pour permettre la surveillance de l’état et la gestion des alarmes
  • Offre la technologie Cisco® embarquée, y compris le système d’exploitation IOS-XE, pour permettre l’intégration au réseau d’entreprise

En savoir plus sur nos produits et services associés

Switchs administrés hautes performances Stratix 5800
Stratix® 5800
Produit
Switchs administrés hautes performances Stratix 5800

Notre switch Ethernet industriel administrable Stratix®  5800 offre des performances gigabit dans un format flexible. Il est disponible en versions fixe et modulaire, prenant en charge une grande variété de modules d'extension cuivre, fibre et PoE, et est proposé avec des options de firmware de commutation Layer 2 ou de routage Layer 3 pour répondre à une gamme diversifiée de besoins d'application.

Switches Ethernet industriels administrés Stratix 5700
Un homme portant des lunettes atteint l'intérieur d'un panneau électrique pour vérifier un switch réseau avec des câbles Ethernet connectés dessus.
Produit
Switches Ethernet industriels administrés Stratix 5700

Nos commutateurs Ethernet industriels administrables Bulletin 1783 Stratix® 5700 utilisent l’architecture et l’ensemble des fonctionnalités actuels des switchs Cisco® Catalyst®. Ils sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de capacité de commutation, des applications plus petites à une intégration prête pour l’informatique avec l’infrastructure à l’échelle de l’usine.
 

Routeur d’accès distant Stratix 4300
Machine Stratix 4300 générique
Produit
Routeur d’accès distant Stratix 4300

Notre matériel de routeur Stratix®  4300 Remote Access™ fait partie d'une solution complète, qui inclut également le logiciel FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Ensemble, ces produits constituent la FactoryTalk Remote Access solution.  Cette connectivité prend en charge l'installation, les mises à jour de programmation, ainsi que le dépannage et la maintenance à la demande lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des dispositifs Stratix Ethernet 1783-TD002_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des commutateurs administrables Ethernet Stratix 5200 1783-IN022_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des commutateurs administrables Stratix 5200 et Stratix 5800 1783-UM012_-EN-P
Manuel de référence Ethernet ENET-RM002_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du switch Ethernet industriel géré Stratix 5200 ENET-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publication
Contrat de licence utilisateur final des commutateurs administrables Ethernet Stratix 5200 1783-PC028_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Switch Stratix 5200
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose