Loading

Clients légers 6300T Box
Allen-Bradley

Nos clients légers ASEM 6300T Box disposent de processeurs Intel Apollo Lake Atom et conviennent donc parfaitement aux applications d'interface homme machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos clients légers embarqués ASEM™ 6300T disposent de processeurs Intel Apollo Lake Atom et sont donc parfaits pour les applications d’interface homme machine (IHM), de passerelle IIoT et de journalisation des données. Les unités Atom sont également disponibles comme clients légers ThinManager® pour démarrer en mode natif dans le logiciel ThinManager sans disque SSD incorporé. Ces unités disposent d’une conception sans ventilateur, ce qui en fait la solution idéale pour les applications qui nécessitent une faible maintenance, ainsi que plusieurs méthodes de montage pour répondre aux besoins de l’application.

  • Inclut une connexion avec 1 ou 2 ports DisplayPort pour une haute résolution jusqu'à 4K        
    • L’unité équipée d’un seul port DisplayPort dispose de 2 ports Ethernet et sw 2 ports USB 3.0 (Type-A)
    • Le client léger avec double port DisplayPort dispose de 2 ports Ethernet, de 4 ports USB 3.0 (Type-A), d'un port série et d'une sortie audio jack
  • Conception sans ventilateur pour montage vertical en rack, 24 V cc
  • Températures de service : 0 à 50 °C (32 à 122 °F) ; 0-45 °C (32 à 113 °F) pour les processeurs i7 
  • Compatible ThinManager
Système d’exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bits
Processeur Intel Atom x7-3950 1,6 GHz (2,0 GHz en mode impulsion), 4 cœurs/4 threads, cache L2 de 2 Mo)
Automate vidéo   Intel HD Graphics 505 intégré sur x7-3950, 500/650 MHz
Mémoire du système – RAM 4 Go/8 Go, LP-DDR4 – 2400 (soudée)
Stockage de masse SSD M.2 2242 clé B SATA III (jusqu'à 240 Go)
LAN 2 ports Ethernet 10/100/1000 Mbits/s (Intel I210, RJ-45)
USB 1 port DisplayPort – 2 ports USB 3.0 (Type-A) / 2 ports DisplayPort – 4 ports USB 3.0 (Type-A)
Sortie vidéo 1 port DisplayPort ou 2 ports DisplayPort (selon le modèle)
Alimentation 24 Vc.c. (18 V à 32 Vc.c.) isolée
Montage Montage sur rail DIN, montage mural (modèle à 1 port DisplayPort)
Matériau du boîtier Alliage d’aluminium
Température de fonctionnement  0 à +50 °C (32 à 122 °F)
Température de stockage -10 à +60 °C (14 à 140 °F)
Homologations
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • LISTÉ cULus (UL 61010)
  • RCM
Humidité 80 % (sans condensation)

Remarque : le client léger est fourni sans SSD ou système d’exploitation. 

Vidéo
Présentation des ordinateurs et moniteurs industriels ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent endommager les dispositifs et les composants électroniques. Les PC et les moniteurs industriels ASEM™ 6300 fournissent la protection dont vous avez besoin et la visibilité dont vous rêvez. Regardez cette vidéo de présentation pour découvrir comment les produits ASEM 6300 vous permettent de rationaliser vos opérations.

  • Faites de votre système de production Connected Enterprise une réalité avec les PC et moniteurs industriels ASEM 6300
    Bouteilles contenant un liquide orange et fermées par des bouchons verts et alignées en file dans un système de production équipé de PC et de moniteurs industriels
    Livre numérique
    Faites de votre système de production Connected Enterprise une réalité avec les PC et moniteurs industriels ASEM 6300

    Les PC industriels, moniteurs et clients légers ASEM™ 6300 offrent une proposition tout à fait unique du fait de leur construction modulaire, des options disponibles et de la fonctionnalité de télégestion, qui vous aideront à valoriser votre système de production Connected Enterprise®.

    Lisez maintenant
  • Atteindre la réussite opérationnelle grâce à un système de commande industriel
    Une femme qui porte un casque de chantier et des lunettes de protection regarde sa tablette dans un environnement de production.
    Livre numérique
    Atteindre la réussite opérationnelle grâce à un système de commande industriel

    Nos ordinateurs industriels et moniteurs de la gamme ASEM™ 6300 sont capables d’interagir avec votre installation existante. Cependant, nos solutions peuvent également être déployées en tant que suite intégrée de produits tout inclus. Découvrez comment cette gamme peut vous aider à rendre les opérations de maintenance et de modernisation des installations plus simples à réaliser.

    Lire maintenant
  • Une visibilité génératrice de valeur
    Un employé masculin prend des notes sur un calepin tout en regardant un écran dans une usine de traitement.
    Livre numérique
    Une visibilité génératrice de valeur

    Le principe de la fabrication intelligente se traduit par une entreprise basée sur les connaissances, dans laquelle les dispositifs et les procédés sont optimisés afin d'améliorer la productivité, la sécurité, la sûreté, la durabilité et les performances.

    Lire maintenant
Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marqué CE
  • Homologués cULus
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs et écrans industriels
  5. Chevron LeftChevron Left Clients légers 6300T Box
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose