Loading

Systèmes de contrôleur Micro et Nano

Nos micro et nano automates offrent des solutions économiques aux besoins élémentaires en matière de commande pour vos machines simples qui vont d'un remplacement de relais à la temporisation et la logique de commande simplifiées. Un conditionnement compact, une communication et des E/S intégrées, ainsi qu'une grande facilité d'utilisation font de ces automates le choix idéal pour des applications telles que l'automatisation des convoyeurs, les systèmes de sécurité, ainsi que l'éclairage des bâtiments et des parkings.

Main Image

Nos systèmes de commande Micro800™ sont faciles à installer et à entretenir. Un seul progiciel s'applique à l'ensemble de la famille. Ces systèmes proposent exactement le contrôle dont vous avez besoin pour vos machines autonomes à bas prix. Vous pouvez acheter uniquement la fonctionnalité dont vous avez besoin et utiliser des modules enfichables pour personnaliser votre système en fonction des besoins spécifiques de votre application.

Systèmes de contrôleur Micro800
Main Image

Pour une solution d'automate programmable de petite taille et éprouvée, consultez notre famille MicroLogix™. Les automates MicroLogix 1200 offrent des caractéristiques et des options permettant de gérer une gamme complète d'applications. Les automates MicroLogix 1100 et 1400 augmentent le champ d'application à un prix abordable grâce à des communications en réseau évoluées.

Systèmes de contrôleur MicroLogix