Loading

Sécurité et infrastructure des réseaux

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure architecture réseau et vous conseiller en matière de conception et d'exécution. Nous proposons une grande diversité de dispositifs, interfaces de communication, liaisons physiques et produits de connexion pour vous aider à optimiser votre système de commande.

Notre système ControlLogix® utilise des connexions pour établir des liens de communication entre les dispositifs. Nos modules de communication en châssis série 1756 permettent d'établir ces connexions et d'implémenter un contrôle d'accès basé sur le réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756. Nous proposons différents modules qui prennent en charge EtherNet/IP, DeviceNet, ControlNet et d'autres protocoles réseau.

1756CommModules
Réseau ControlNet

Le réseau ControlNet™ est un réseau de commande ouvert qui répond aux exigences des applications à haut débit en temps réel. ControlNet prend en charge l'interverrouillage entre automates et la commande en temps réel des E/S, des variateurs et des vannes. Les applications de procédé et discrètes, y compris les applications haute disponibilité, bénéficient d'une mise en réseau des commandes.

Main Image
Produits connexes ControlNet

Nous proposons de nombreux produits ControlNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface ControlNet incorporée ou se connectent à un réseau ControlNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons de prendre en charge vos applications à haut débit en temps réel.

Réseau DeviceNet

Le réseau DeviceNet™ assure un contrôle ouvert au niveau du dispositif et une mise en réseau des informations pour les dispositifs industriels simples. Il prend en charge la communication entre les capteurs, les actionneurs et les dispositifs de niveau supérieur, tels que les automates programmables et les ordinateurs. L'alimentation et le signal dans un seul câble permettent d'offrir des options de câblage simples et économiques.

Main Image
Produits DeviceLogix-Enabled

La technologie de composants intelligents DeviceLogix™ incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

Main Image
Produits connexes DeviceNet

Nous proposons de nombreux produits connexes DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface DeviceNet incorporée ou se connectent à un réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons d'investir dans DeviceNet à travers des solutions qui aident à rendre DeviceNet plus facile à câbler, à mettre en service et à dépanner.

Réseau EtherNet/IP

Le réseau EtherNet/IP™ fournit des systèmes réseau à l'échelle de l'usine en utilisant des technologies de mise en réseau industrielles standard et ouvertes. Cela permet de fournir des informations et d'assurer un contrôle en temps réel des applications discrètes, de procédé continu, de traitement par lots, de sécurité, de variateur, de mouvement et les applications à haute disponibilité. Le réseau EtherNet/IP connecte des dispositifs tels que les démarreurs de moteur et les capteurs aux automates et dispositifs IHM, ainsi qu'à l'ensemble de l'entreprise. Il prend en charge les communications industrielles et non industrielles sur une infrastructure réseau commune.

Main Image
ArmorSwitchs Ethernet industriels Stratix 5700

Les switchs Ethernet industriels ArmorStratix™ 5700 sont une solution fiable, robuste et On-Machine pour les réseaux dans des environnements extrêmes. Ce switch administrable de couche 2 est classifié IP67 contre la poussière et l'humidité et il est particulièrement adapté lorsque des applications largement distribuées sont requises.

Main Image
Technologie de switch embarqué

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.

Main Image
Produits connexes EtherNet/IP

Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.

Main Image
Dispositifs de conversion d'adresse réseau (NAT)

Vous cherchez à accroître la flexibilité de votre système de commande compact ? Souhaitez-vous pouvoir configurer plusieurs machines sur la même ligne de production avec des paramètres réseau identiques ? Grâce à nos périphériques NAT, adaptez vos machines et dites adieu aux modifications compliquées, coûteuses et chronophages. Du fait de configurer plusieurs machines sur une même ligne de production, vos systèmes de commande aux paramètres identiques peuvent communiquer via des réseaux Ethernet sans qu'il soit nécessaire de redéfinir les paramètres. Vous pouvez aisément assurer une téléassistance au moyen d'une connexion VPN. 

Main Image
Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000

Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000 série 1783 sont parfaits pour les petits réseaux de commande. Ces switchs industriels ne nécessitent aucune configuration et utilisent des câbles de connexion simples pour faciliter le raccordement avec les automates basés sur Logix.

Main Image
Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Our Bulletin 1783 Stratix® 2500 Lightly Managed Switches enable network connectivity in applications where traditional unmanaged switches lack the ability to provide diagnostics and security. This connectivity helps you achieve higher productivity and network reliability.

Main Image
Switchs Ethernet industriels Stratix 5400

Nos switchs administrables Ethernet industriels Stratix 5400® acceptent la commutation de couche 2 et le routage de couche 3 en utilisant une combinaison de ports Ethernet gigabit (GE), à alimentation par Ethernet (PoE) et fibre GE afin d'offrir une évolutivité améliorée. De plus, ce switch est doté de capacités d'anneau de niveau dispositif (DLR) avec prise en charge de trois anneaux, ce qui permet d'accueillir davantage d'appareils connectés au niveau de la zone/cellule pour bénéficier d'une flexibilité de conception réseau accrue.

Main Image
Switchs de distribution industriels Stratix 5410

Nos switchs de distribution industriels Stratix® 5410 série 1783 offrent une conception de montage en rack de 19 pouces pour obtenir une plus grande densité de ports. Ces switchs offrent une plate-forme totalement Gigabit avec quatre ports 10 gigaoctets et traduction d'adresses réseau (NAT) pour les réseaux sur lesquels il est essentiel d'offrir des performances élevées. Les switchs Stratix 5410 offrent une conception extérieure renforcée grâce à laquelle ils constituent une solution idéale pour les applications dans les environnements difficiles.

Main Image
Switchs Ethernet industriels administrables Stratix 5700

Nos switchs Ethernet industriels administrables Stratix® 5700 série 1783 utilisent l'architecture et les fonctionnalités actuelles de Cisco® Catalyst®. Ils sont conçus en conformité avec vos besoins en capacité de commutation, des plus petites applications à l'intégration informatique avec une infrastructure à l'échelle de l'usine. Les outils de configuration et de surveillance fournissent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise et ils favorisent l'installation et les fonctions de diagnostic avec notre système Integrated Architecture®.

Main Image
Switchs administrables hautes performances Stratix 5800

Nos switchs administrables hautes performances Stratix 5800, Série 1783 offrent des performances en gigabits et se déclinent dans des conditionnements polyvalents. Ils sont fournis sous formes fixe et modulaire et prennent en charge une grande variété de modules d'extension (cuivre, fibre et PoE). De plus, ils sont disponibles avec des options de routage de couche 2 ou de couche 3 au niveau du firmware pour répondre à un large éventail de besoins d'applications.

Main Image
Appareil de sûreté Stratix 5950

Notre appareil de sûreté Stratix® 5950 combine plusieurs fonctions de sécurité améliorées dans un seul appareil afin de permettre la protection de votre infrastructure d'automatisation industrielle. Dans le cadre de notre offre de sécurité, ce produit repose sur les technologies de sécurité réseau courantes. Ces technologies permettent d'améliorer le contrôle des accès, la détection des menaces et la visibilité des applications dans votre système de commande industriel (ICS).


Main Image
Switchs Ethernet administrables modulaires Stratix 8000

Nos switchs Ethernet administrables modulaires Stratix® 8000 série 1783 utilisent l'architecture et les fonctionnalités actuelles de Cisco® Catalyst®, ainsi que des outils de configuration puissants qui permettent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise à l'aide d'outils que les professionnels de l'informatique connaissent déjà. Les outils de configuration et de surveillance fournissent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise et ils favorisent l'installation et les fonctions de diagnostic avec notre système Integrated Architecture®.

Main Image
Switchs Ethernet administrables modulaires de couche 3 Stratix 8300

Nos switchs administrables modulaires de couche 3 Stratix® 8300 série 1783 utilisent l'architecture et les fonctionnalités actuelles de Cisco® Catalyst®, ainsi que des outils de configuration puissants qui permettent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise à l'aide d'outils que les professionnels de l'informatique connaissent déjà. Les outils de configuration et de surveillance fournissent une intégration sécurisée au réseau de l'entreprise et ils favorisent l'installation et les fonctions de diagnostic avec notre système Integrated Architecture®. Ce switch de couche 3 prend en charge l'acheminement entre les réseaux LAN virtuels et les sous-réseaux.

Passerelle et interfaces de connexion

Nous proposons une gamme de passerelles et d'interfaces de connexion conçus pour connecter de façon transparente vos réseaux de données ou de commande avec votre réseau de dispositifs et réduire les appareils de commande afin de réaliser des économies en tirant parti des structures réseau existantes pour accéder aux données sur d'autres réseaux. Des interfaces de connexion supplémentaires sont disponibles auprès de nos partenaires Encompass™, dans le cadre de notre programme de référencement de produits tiers, pour localiser rapidement les produits les mieux à même de répondre aux difficultés de votre application.

Main Image
Boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies Série 1788 constitue une méthode simple, redondante et à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité fournit une protection de segment à quatre ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain grâce à une surveillance continue des coupures de courant et en déconnectant une dérivation défectueuse afin de protéger le reste du segment lorsqu'une panne est détectée. La surveillance de la ligne principale pour les configurations redondantes permet le déroutement des messages principaux autour des défauts de câble.

Main Image
Boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies Série 1788 constitue une méthode à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). L'unité comprend un port d'entrée de bus, un port de sortie de bus et six ports de dérivation de raccordement pour dispositifs de terrain. Chaque courant de bus de port de dérivation est surveillé en permanence. Si une panne est détectée, la dérivation est isolée jusqu'à ce que la panne soit réparée. Même si un des segments est court-circuité, tous les autres dispositifs de terrain sur le bus sont en mesure de communiquer.

Main Image
Interface de connexion ControlNet sur FOUNDATION Fieldbus H1 redondante

Notre interface de connexion ControlNet™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Main Image
Interface de connexion ControlNet sur Profibus-PA redondante

Notre interface de connexion ControlNet™ sur Profibus-PA redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes Logix. Cette interface de connexion fournit un lien direct entre Profibus-PA et ControlNet sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

Main Image
Interfaces de connexion entre EtherNet/IP et DeviceNet

Nos interfaces de connexion entre EtherNet/IP™ et DeviceNet série 1788 offrent une solution rapide et intégrée qui permet d'ajouter DeviceNet™ à un système nouveau ou existant. Des fonctionnalités intégrées d'accès à distance permettent de contrôler, de configurer et de dépanner les dispositifs sur le réseau DeviceNet à l'aide de la gestion automatisée des dispositifs.

Main Image
Interface de connexion EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1 redondante

Notre interface de connexion EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Main Image
Interface de connexion EtherNet/IP sur Profibus-PA redondante

Notre interface de connexion EtherNet/IP™ sur Profibus-PA Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes Logix. Ces interfaces de connexion fournissent un lien direct entre Profibus-PA et EtherNet/IP sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link. Vous pouvez distribuer des données directement depuis le capteur vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des capteurs compatibles IO-Link permet un fonctionnement plus efficace des machines grâce aux diagnostics fournis à l'automate. Outre la détection de produits, les capteurs fournissent un état de santé détaillé et précis afin d'améliorer la durée de fonctionnement.

IO-Link
Autres réseaux industriels

Nous prenons en charge divers autres réseaux d'automatisation industriels, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour connecter de nouvelles applications à des applications existantes sur des réseaux tels que Data Highway Plus, DH-485, RIO et SERCOS II. Nous offrons également une connectivité sur châssis à de nombreux autres réseaux via les produits partenaires Encompass™.

Main Image
Réseau Data Highway Plus (DH+)

Le réseau Data Highway Plus (DH+) est un réseau local conçu pour prendre en charge la messagerie et la programmation à distance entre des ordinateurs et des automates pour des applications en ateliers.

Main Image
Réseau DH-485

Le réseau local industriel DH‑485 est conçu pour des applications en ateliers et utilise la norme de transmission RS‑485.

Main Image
Interface SERCOS

SERCOS (Serial Real-time Communications System) est un standard de communication international pour la commande de mouvement (CEI 61491). Ce réseau est destiné aux communications série à grande vitesse de données en boucle fermée normalisées, en temps réel, sur un câble en fibre optique immunisé aux bruits. Nous accompagnons SERCOS avec des modules d'axe d'interface qui fournissent la connectivité des variateurs SERCOS et la commande de l'automate ControlLogix®.

Main Image
Réseau d'E/S décentralisées universelles (RIO)

La liaison RIO constitue un réseau local conçu pour connecter les automates au châssis d'E/S décentralisées et à une variété de dispositifs intelligents comme les interfaces opérateurs et les variateurs de vitesse c.a. ou c.c.

Réseaux d'instrumentation de procédé

Nos réseaux d'instrumentation de procédé assurent la communication entre les instruments de procédés et le système de commande de procédé. Avec le système de contrôle-commande PlantPAx™, nous offrons une prise en charge intégrée de l'instrumentation sur HART et le bus de terrain FOUNDATION™. Nos partenaires Encompass™ assurent une prise en charge étendue pour Profibus PA, Modbus et d'autres réseaux. Endress+Hauser et d'autres partenaires proposent à présent des instruments de procédé qui se connectent aux réseaux EtherNet/IP™ pour prendre en charge cette tendance croissante.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Notre système de contrôle-commande PlantPAx™ fournit une plate-forme de commande et d'informations à l'échelle de l'usine, alors que la norme FOUNDATION Fieldbus permet de distribuer l'architecture de commande à l'ensemble de l'établissement. Associez ces deux puissantes technologies pour permettre la distribution intégrée et en toute transparence des données et l'exécution de commandes de procédé avec des dispositifs provenant de plusieurs sources.

Main Image
Protocole de communication HART

Le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer) est une norme communément reconnue pour la communication numérique évoluée avec l'instrumentation dans les procédés industriels.