Loading

Servo-moteurs Kinetix TL-Series

Nos servo-moteurs Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents. La gamme comprend nos servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY pour des installations de faible puissance, ainsi que les servo-moteurs multi-usages Kinetix, qui offrent une plage de puissance et des possibilités d'optimisation étendues avec la base de servovariateur Kinetix 5100. Les servo-moteurs Kinetix TLP Plus complètent la gamme avec des puissances allant jusqu'à 15 kW et incluent une option de signal de retour absolu à haute résolution 24 bits.

Popular Resources/Quicklinks
Brochure Integrated Architecture Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5100 et des servo-moteurs Kinetix TLP Guide de sélection de commande de mouvement

Présentation

  • Constitue une solution économique pour un vaste éventail d'applications
  • Optimisé pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement optimal du système
  • Option monotour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique

Servo-moteurs multi-usages Kinetix TLP

  • 8 tailles de boîtier disponibles : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Puissance nominale de 50 W à 15 kW
  • Option de frein c.c 24 V intégral
  • Capteur haute résolution 24 bits
  • Agréé UL pour les normes UL et CSA applicables, marqué CE pour toutes directives en vigueur
  • Conception optimisée avec le servovariateur Kinetix® 5100 pour de meilleures performances système

Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY

  • Tailles de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
  • Option de freinage 24 V intégral
  • Contrôle de position précis avec résolution 17 bits

Servo-moteurs Kinetix TL-Series


Choix du produit


Homologations
  • Marqué CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Logiciels

Utilisez le logiciel de programmation RSLogix 5000 de Rockwell Software® pour programmer votre servomoteur TL-Series™.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

Ressource Numéro de publication La langue
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5100 et des servo-moteurs Kinetix TLP KNETIX-PP001
Guide de sélection de commande de mouvement KNX-SG001
Caractéristiques techniques du mouvement rotatif Kinetix KNX-TD001
Notice d'installation des servo-moteurs multi-usages Kinetix TLP TLP-IN001
Notice d'installation des servomoteurs TL-Series TL-IN003
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Boîte à outils d'accélération Kinetix : simplifiez la conception, la fabrication et le démarrage des systèmes de commande de mouvement.
  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les applications types de nos servomoteurs compacts TL-Series™ sont :

  • Robotique
  • Manutention
  • Tables X-Y
  • Mécanismes spécialisés
  • Fabrication de semi-conducteurs
  • Équipements médicaux et de laboratoire
  • Machines de conditionnement
  • Machines de bureau

Études de cas de commande d'axe : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les produits de commande d'axe Allen-Bradley dans leurs applications.

Recommended For You