Loading

Servo-moteurs Kinetix MP-Series

Nos servo-moteurs Kinetix® MP-Series™ incluent des moteurs à faible inertie, à inertie moyenne, de classe alimentaire et en acier inoxydable, et ils sont développés en réponse aux besoins uniques de vos applications.

Main Image

Les moteurs de classe alimentaire (MPF) MP-Series™ combinent haut rendement et capacité de couple élevé avec des fonctionnalités spécialement conçues en conformité avec les besoins particuliers de vos applications dans le domaine agro-alimentaire. Ces servomoteurs compacts à faible inertie sont basés sur la technologie reconnue du stator segmenté MP-Series afin d'offrir des moteurs hautes performances répondant aux exigences d'une grande diversité d'applications, y compris le conditionnement des aliments, le remplissage volumétrique, ainsi que la mise en forme, le remplissage et l'ensachage.

Servomoteurs de classe alimentaire MP-Series
Main Image

Nos servo-moteurs en acier inoxydable MP-Series™ (MPS) sont spécialement conçus pour répondre aux besoins particuliers des environnements exposés aux projections d'eau. Avec ces servo-moteurs, vous tirez parti des avantages de la commande d'axe intégrée Kinetix® dans un plus grand nombre d'applications, voire dans les environnements de lavage haute pression impliquant des agents corrosifs. Le moteur MPS vient compléter la gamme étendue de servomoteurs Allen-Bradley pour l'élargir à de nouvelles applications touchant les équipements de fabrication des secteurs de l'agro-alimentaire, du brassage, des produits laitiers, des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Servomoteurs en acier inoxydable MP-Series
Main Image

Les servomoteurs à inertie moyenne (MPM) MP-Series™ se caractérisent par des dimensions de montage métriques CEI et des connecteurs DIN rotatifs qui permettent une orientation souple du connecteur afin de faciliter le cheminement des câbles. Ces moteurs sont optimisés pour les servovariateurs Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 et Kinetix 6500. Ils offrent des performances de vitesse, de couple et d'inertie de rotor similaires et sont équipés de capteurs de retour semblables pour faciliter l'évolution par rapport aux moteurs précédents.

Servomoteurs à inertie moyenne MP-Series
Main Image

Les servomoteurs à faible inertie (MPL) MP-Series™ sont des moteurs autosynchrones à haut rendement offrant des caractéristiques de conception innovantes pour réduire la taille du moteur tout en fournissant un couple nettement supérieur. Ces servomoteurs autosynchrones compacts sont conçus pour répondre aux exigences importantes des systèmes de mouvement hautes performances. Cette série de servomoteurs est généralement utilisée avec les familles de servovariateurs Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 et Ultra™ 3000. Ces moteurs sont disponibles en neuf tailles de bâti.

Servomoteurs à faible inertie MP-Series