Nos servo-moteurs VP-Series Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une puissance et un couple constants. Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL et nos servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur à conception hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages moteur pour les applications de nettoyage hygiénique.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Fournit au système de commande des informations en temps réel sur les performances du moteur via un capteur de retour numérique
- Optimisés pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement efficace du système
- Un câble unique transmet le signal de retour, la commande du frein moteur et la puissance moteur
Servo-moteurs à conception hygiénique Kinetix VPH
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Couple de crête de 2,76 à 73,5 Nm (24,43 à 650,48 lb-po)
- Offre des puissances nominales de 0,4 à 3,16 kW (0,54 à 4,23 CV)
- Offre des options de classes de tensions 200 et 400 V avec option de freinage 24 V intégral
- Offre des options mono-câble avec intégration au moteur de 1 à 15 m
- Propose une conception hygiénique dotée d'un boîtier en acier inoxydable 316 et d'une surface lisse pour se conformer aux directives 3A et EHEDG
- Indice de protection compatible avec le lavage à grande eau IP69K et homologation NSF
Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC avec ventilateur
- Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
- Offre des couples nominaux de 17,6 à 191,1 Nm
- Offre des puissances nominales de 4,0 à 30,0 kW
- Doté d'un ventilateur de refroidissement, d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
- Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
- Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
- Offrent une meilleure qualité de couple
- La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755
Servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC sans ventilateur
- Disponible dans trois tailles de bride : 165, 215, 300 mm
- Offre des couples nominaux de 15,3 à 167,7 Nm
- Offrent des puissances nominales de 3,4 à 24,4 kW
- Dotés d'un joint d'arbre, de roulements redimensionnés et d'un montage sur pied
- Utilise la technologie à aimant permanent intérieur
- Offrent une meilleure qualité de couple
- Atteignent les niveaux d'efficacité énergétique conformes aux normes IE4 et IE5, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques
- La compatibilité a été testée et vérifiée avec les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex Série 755
Servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Offre des couples nominaux de 0,46 à 33,0 Nm
- Doté d'un rotor à faible inertie et d'un joint d'arbre en option
Servomoteurs de classe alimentaire Kinetix VPF
- Disponible dans six tailles de bride : 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
- Offre des couples nominaux de 0,93 Nm à 19 Nm
- Dotés d'une peinture blanche de classe alimentaire, d'un joint d'arbre et d'une graisse de classe alimentaire et conforme à la norme REACH sur le joint d'arbre
- Inclut des fixations et un arbre en acier inoxydable
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
- CE
- C-Tick
- Agréé UL & CSA E146578
Logiciel
Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs Série Kinetix VP
Documentation
Applications
Les applications types des servo-moteurs à faible inertie Kinetix® VP sont :
- assemblage automatisé
- inspection automatisée
- agroalimentaire
- Manutention
- Conditionnement
- Industrie pharmaceutique
- Imprimerie