Loading

Moteurs asynchrones haute puissance Kinetix HPK-Series

Nos moteurs asynchrones haute puissance Kinetix® HPK-Series™ associent haute puissance et positionnement précis. Ils sont équipés d'enroulements optimisés pour l'asservissement combinés avec un retour à haute résolution afin d'apporter la précision que requiert votre application. Ils se basent sur un technologie éprouvée de moteurs asynchrones et offrent une fiabilité et une longévité élevées dans les applications exigeantes.

Popular Resources/Quicklinks
Brochure Integrated Architecture Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix Notice d'installation des servomoteurs asynchrones haute puissance HPK-Series

Présentation

  • Capteur haute résolution (jusqu'à 2 millions de points par tour)
  • Signal de retour absolu multi-tours en option
  • Le bobinage de moteur fournit un couple constant sur un large cycle de vitesse
  • Rotor à faible inertie pour des accélérations plus rapides
  • Couple continu de 96-955 Nm (849-8 445 lb-po.)
  • Couple de crête de 192-1 927 Nm (1 699-17 042 lb-po.)
  • Vitesses de base de 1 500 et 3 000 tr/min
  • S'intègre à notre servovariateur Kinetix® 7000 pour étendre le choix de solutions de commande d'axe intégrée Kinetix jusqu'à 200 CV (150 kW)
  • Connecteur de retour DIN standard et boîte de connexions pour alimentations électriques
  • Le refroidissement par soufflerie intégral offre de meilleures performances dans un conditionnement compact
  • Montage sur bride et/ou pied CEI standard

Moteurs asynchrones haute puissance Kinetix HPK-Series


Choix du produit


Homologations
  • Marqué CE
  • CSA
  • Agréé UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Logiciels

Utilisez le logiciel de programmation RSLogix 5000 de Rockwell Software® pour programmer vos servomoteurs HPK-Series™.

Pour en savoir plus

Des produits logiciels supplémentaires sont également disponibles parmi les Rockwell Software.

Documentation

Ressource Numéro de publication La langue
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Guide de sélection de commande de mouvement Kinetix KNX-SG001
Notice d'installation des servomoteurs asynchrones haute puissance HPK-Series HPK-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks : établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Applications

Les applications types des servo-moteurs HPK-Series™ sont :

  • Conditionnement haute puissance
  • conversion
  • Enroulement/Déroulement/Réenroulement
  • Coupeuses
  • Manutention
  • Transformation des métaux
  • Moulage par injection
  • Couteau de vol

Études de cas de commande d'axe : consultez notre site dédié aux études de cas pour découvrir comment nos clients utilisent les produits de commande d'axe Allen-Bradley dans leurs applications.

Recommended For You