Servo-moteurs VP-Series Kinetix
Nos servo-moteurs VP-Series Kinetix® offrent une commande d'axe intégrée et souple via les réseaux EtherNet/IP, et sont optimisés pour fonctionner avec les servovariateurs Kinetix 5500 et 5700. Les servo-moteurs à régime continu Kinetix VPC fournissent une puissance et un couple constants. Nos servo-moteurs à faible inertie Kinetix VPL et nos servo-moteurs de classe alimentaire Kinetix VPF offrent des performances dynamiques élevées. Le moteur à conception hygiénique Kinetix VPH complète la gamme en offrant les mêmes avantages moteur pour les applications de nettoyage hygiénique.