Loading

Servomoteurs

Nos servo-moteurs Kinetix® couvrent un large éventail de moteurs rotatifs et de moteurs linéaires. Notre offre de moteurs rotatifs se compose de plusieurs gammes, parmi lesquelles les séries Kinetix® VP-Series , MP-Series™, TL-Series™ et HPK-Series. Nos moteurs linéaires comprennent les gammes LDC-Series™ et LDL-Series™ sans pièces d'usure. Les familles de servo-moteurs intègrent la technologie de moteur intelligent qui permet l'identification automatique de la connexion moteur-variateur appropriée, et elles s'intègrent de façon transparente au servovariateur Kinetix® afin d'optimiser les performances du système.

Main Image

Notre gamme de câbles Kinetix® Série 2090 comprend de nombreux câbles standard et à torsions continuelles. Les câbles Kinetix sont conçus pour fonctionner dans toutes vos applications de mouvement exigeantes, ce qui simplifie la conception de votre machine et vous aide à réduire le temps de maintenance. Les câbles Kinetix sont testés et contrôlés par le système pour assurer des performances optimales lorsqu'ils sont associés aux variateurs et aux moteurs Kinetix correspondants.

Câble Kinetix avec connecteurs DIN SpeedTEC
Main Image

Nous proposons un large éventail de moteurs rotatifs qui répondent aux exigences élevées des systèmes de mouvement hautes performances en fonction des besoins spécifiques de votre application. Les modèles disponibles vont des moteurs à faible inertie et à inertie moyenne jusqu'aux moteurs haute puissance, et ils incluent des options environnementales allant de la classe alimentaire à la classe hygiénique. Les moteurs et câbles Kinetix® sont testés et validés pour offrir des performances optimales avec nos servovariateurs, et ils intègrent la technologie de moteur intelligent.

Moteurs rotatifs
Main Image

Nos servomoteurs linéaires série LDC-Series™ et LDL-Series™ fournissent un positionnement linéaire précis à très grande vitesse. Les moteurs linéaires Direct Drive™ sont connectés directement à la charge utile qui doit être déplacée. Cette connexion directe offre une excellente réactivité de l'asservissement, ce qui donne un temps de stabilisation plus court pour tout mouvement. Les LDL-Series offrent un concept sans fer pour les applications qui nécessitent un mouvement extrêmement doux, comme le balayage ou l'impression. Les LDC-Series offrent un concept à noyau de fer à densité de force élevée, utilisé sur des moteurs plus petits et moins chers.

Servomoteurs linéaires LDC-Series et LDL-Series