Nos guidages intégrés multi-axe MPMA MP-Series™ sont des éléments actionneurs qui fournissent une solution prête à l'emploi pour le positionnement et la vitesse à deux dimensions. Leur conception flexible permet de positionner les guidages au-dessus ou au-dessous et de les intégrer au logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure) pour une mise en service rapide et facile.
Présentation
- Les guidages supportent des charges utiles de 25 kg maximum et bénéficient d'une accélération de 1 g
- Vous pouvez utiliser les instructions complémentaires existantes pour les applications de bras-transfert et de distribution
- Préalignment d'axe qui fournit 30 secondes d'arc d'orthogonalité
- Protection de l'environnement IP30
- Disponible en versions 230 V et 460 V
- Actionneurs de moteur linéaire à commande directe
- Compatible avec les servovariateurs Kinetix® 5100, Kinetix® 5300, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700, et tous les câbles et accessoires MP-Series™
- Les dessins CAO, la modélisation 3D et d'autres outils sont disponibles dans Motion Analyzer
Les applications types de nos systèmes de guidage multiaxes intégrés MP-Series comprennent les suivantes :
- Manutention
- Bras-transfert
- Distribution
- Scrutation
- Contour
- Tons continus
- Coupe de forme à la volée
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologations
Marquées CE pour toutes directives en vigueur