Loading

Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro

Le codeur à tour unique série 845GM est un codeur absolu de position, NEMA 4 et 13, qui numérise la position de l'arbre et produit des mesures fiables. Vous pouvez utiliser ce codeur dans une gamme étendue de conditions difficiles. Les codeurs série 845GM offrent, pour les applications où la précision du positionnement est indispensable mais où l'espace est compté, une haute résolution dans un boîtier de taille 20 à un faible encombrement.

Popular Resources/Quicklinks
Notice d'installation du codeur absolu, Série 845GM

Présentation

  • Sortie en code Gray absolu, code binaire naturel ou décimal codé binaire
  • Résolution 8-15 bits (256-32 768 points par tour)
  • Sorties à collecteur ouvert, TTL, pousser-tirer ou SSI
  • Véritable sortie facultative élevée ou basse
  • NEMA 4 et 13
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Alimentation secteur 5 V, 8-24 V ou 10-30 V c.c.
  • Température de service 0-85 °C

Codeurs absolus à tour unique avec broche de réglage du zéro


Choix du produit


Homologations
  • Marqué CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentation

Ressource Numéro de publication La langue
Notice d'installation du codeur absolu, Série 845GM 845GM-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Outils de configuration et de sélection

  • CrossWorks —Convertissez les références de la concurrence en produits Allen-Bradley® similaires.
  • ProposalWorks —Établissez des devis et des propositions.

Autres ressources

  • Base de connaissances —Consultez nos ressources en ligne pour accéder à des informations techniques, des forums et discussions d'assistance en ligne, des mises à jour de logiciels, ainsi qu'à des avis/conseils de sécurité sur les produits.

Recommended For You